Software - CMS-MARK-WIN
5144398

Software CMS-MARK-WIN, versión: 2.9.1, idiomas: alemán / inglés, francés / italiano, incl. manual y versión de prueba CLIP PROJECT

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto




Tipo de producto Software de planificación y marcado

Requisitos del sistema
Equipos de operación Teclado, ratón recomendado
Sistema operativo MS Windows XP (SP2), MS Windows Vista
Procesador en función del sistema operativo
Memoria de disco duro 20 MByte
Memoria de trabajo 32 MByte
Interfaces Uno por aparato de salida conectado
Resolución de la pantalla 640 x 480
Unidad de disco óptica CD-ROM
Disquetera Sí, IBM-compatible 1,44 Mbytes

Código de artículo 5144398
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta BG112X
Clave de producto BG112X
Página del catálogo Página 487 (CL-2005)
GTIN 4017918951139
Peso por unidad (incluido el embalaje) 763,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 763,2 g
Número de tarifa arancelaria 85234910
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 19210405

ETIM

ETIM 8.0 EC002537

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600