EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Set de cables para toma de infraestructuras
1164361

CHARX connect modular, Set de cables para toma de infraestructuras, Accesorios, Con manguito de enchufe plano en un lado, Exclusivamente para la conexión a las tomas de carga de infraestructuras de la generación 2 de Phoenix Contact, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje por encaje


Detalles de producto








Sus ventajas

Seguridad contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura exacta
Montaje flexible y fácil mantenimiento gracias a los cables enchufables
Posibilidad de añadir su logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en su estación de carga
Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio