Regleta de clavijas de prueba - UTRE 6-2/25
3069826

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: gris


Detalles de producto




Tipo de producto Regleta de clavijas de prueba
Número de polos 25
Paso 8,2 mm
Número de conexiones 50
Número de filas 1
Potenciales 25
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III

Tensión transitoria de dimensionamiento 4 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,31 W
Tensión transitoria de prueba 5 kV

Número de conexiones por piso 50
Sección nominal 6 mm²
1er piso
Rosca de tornillo M4
Par de apriete 1,5 ... 1,8 Nm
Longitud a desaislar 10 mm
Calibre macho A5
Sección de conductor rígido 0,2 mm² ... 10 mm²
Sección de conductor AWG 24 ... 8
Sección de conductor flexible 0,2 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 24 ... 8
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,25 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,25 mm² ... 6 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Corriente de carga máxima 30 A (con una sección de conductor de 10 mm²)
Tensión nominal 400 V AC/DC
Sección nominal 6 mm²

Anchura 237,4 mm
Altura 56,5 mm
Altura NS 35/15 69,3 mm
Altura NS 35/7,5 61,8 mm
Longitud 100 mm
Paso 8,2 mm

Color gris
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante I
Aislamiento PA
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado

Datos mecánicos
Pared lateral abierta No

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Conexión según norma IEC 60947-7-1

Tipo de montaje NS 35/7,5
NS 35/7,5

Código de artículo 3069826
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Nota Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta BE6112
Clave de producto BE6112
Página del catálogo Página 623 (C-1-2019)
GTIN 4046356962094
Peso por unidad (incluido el embalaje) 836,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 836,3 g
País de origen PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

ID de homologación: 013631
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup D
300 V 10 A 24 - 8

EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00682

cULus Recognized

ID de homologación: E60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
600 V 30 A 24 - 8
Usegroup C
600 V 30 A 24 - 8

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba de estructura modular
Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas,
la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal.
Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado