Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/17
3969956

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, tipo de conexión: Terminal de cable anular, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, clase de montaje: Montaje en pared, color: gris


Detalles de producto




Tipo de producto Regleta de clavijas de prueba
Número de polos 17
Paso 8,2 mm
Número de conexiones 34
Número de filas 1
Potenciales 17
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III

Tensión transitoria de dimensionamiento 4 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,31 W
Tensión transitoria de prueba 5 kV

Número de conexiones por piso 34
Sección nominal 6 mm²
1er piso
Rosca de tornillo No 8 UNC
Par de apriete 1,5 ... 1,8 Nm
Calibre macho A5
Conexión según norma IEC 60947-7-1
Sección de conductor flexible 0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 24 ... 8
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,5 mm² ... 6 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,5 mm² ... 6 mm²
Corriente de carga máxima 30 A (con una sección de conductor de 10 mm²)
Tensión nominal 400 V AC/DC
Sección nominal 6 mm²
Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03
Conexión según norma DIN 46234:1980-03
Sección 0,5 mm² ... 10 mm²
Diámetro ojete 4,3 mm
Anchura 8 mm
Diámetro del espárrago 4,1 mm
Conexión según norma DIN 46237:1970-07
Sección 0,5 mm² ... 10 mm²
Diámetro ojete 4,3 mm
Anchura 8 mm
Diámetro del espárrago 4,1 mm
Color de identificación Punteras anulares : rojo 1 mm²
Color de identificación Punteras anulares : azul 2,5 mm²
Color de identificación Punteras anulares : amarillo 6 mm²

Esquema de dimensiones
Anchura 171,2 mm
Altura 70,1 mm
Longitud 81 mm
Paso 8,2 mm
Grosor de chapa 1 mm ... 4 mm

Color gris
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante I
Aislamiento PA

Generalidades
Fijación de bornes 0,8 Nm ... 1 Nm
Datos mecánicos
Pared lateral abierta No

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Conexión según norma IEC 60947-7-1

Tipo de montaje Montaje en pared
Grosor de chapa 1 mm ... 4 mm
Fijación de bornes 0,8 Nm ... 1 Nm

Código de artículo 3969956
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta BE6113
Clave de producto BE6113
GTIN 4055626394671
Peso por unidad (incluido el embalaje) 669,85 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 604,67 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0

cULus Recognized

Approval ID: E60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup D
600 V 5 A 20 - 8

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Productos compatibles


  1. Puente enchufable FBS 2-8 - 3030284

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  2. Puente enchufable FBS 3-8 - 3030297

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  3. Puente enchufable FBS 4-8 - 3030307

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  4. Puente enchufable FBS 5-8 - 3030310

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  5. Puente enchufable FBS 6-8 - 3032470

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  6. Puente enchufable FBS 10-8 - 3030323

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  7. Puente enchufable FBS 1/3-8 - 3032363

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  8. Puente enchufable FBS 1/4-8 - 3032376

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  9. Puente enchufable FBS 1/3/5-8 - 3032389

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  10. Puente enchufable FBS 1/4/7/10-8 - 3032402

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  11. Puente enchufable FBS 2-8 CT - 3033830

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  12. Puente enchufable FBS 3-8 CT - 3033831

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  13. Puente enchufable FBS 4-8 CT - 3033832

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  14. Puente enchufable FBS 10-8 CT - 3033833

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  15. Puente enchufable FBS 2-8 BU - 3032567

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  16. Puente enchufable FBS 3-8 BU - 3032570

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  17. Puente enchufable FBS 4-8 BU - 3032583

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  18. Puente enchufable FBS 5-8 BU - 3032596

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  19. Puente enchufable FBS 6-8 BU - 3032677

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  20. Puente enchufable FBS 10-8 BU - 3032606

    Capacidad de corriente máxima
    24 A
  21. Destornillador SF-SL 0,8X4,0-100 - 1212551

  22. Adaptador de prueba PAI-4-N GY - 3032871

  23. Destornillador SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588

  24. Adaptador de prueba PAI-4-FIX BU - 3032729

  25. Conector de comprobación FTPR-3/17S - 3069974

  26. Adaptador de prueba PAI-4-FIX OG - 3034455

  27. Conector de comprobación FTP-3/17S - 3069985

  28. Adaptador de prueba PAI-4-FIX YE - 3032745

  29. Tapón ciego FBP-2/17 - 3069888

  30. Adaptador de prueba PAI-4-FIX RD - 3032732

  31. Perfil cobertor FBP-3/17 TR - 3069997

  32. Adaptador de prueba PAI-4-FIX GN - 3032758

  33. Perfil cobertor AP RSC-T - 3059139

  34. Adaptador de prueba PAI-4-FIX BK - 3032774

  35. Soporte para perfil cobertor APH-RSCWE 6-3 CARRIER - 3069058

  36. Adaptador de prueba PAI-4-FIX GY - 3032790

  37. Adaptador de prueba PAI-4-FIX VT - 3032761

  38. Tabique distanciador DP-RSCWE 6-3 - 3069314

  39. Adaptador de prueba PAI-4-FIX BN - 3032787

  40. Conector de desconexión FIP-3/1 SERVICE - 3069921

  41. Adaptador de prueba PAI-4-FIX WH - 3032797

  42. Conector de desconexión FIP-3/2 SERVICE - 3069920

  43. Adaptador de prueba PAIS-4-FIX GY - 3032791

  44. Conector de desconexión FIP-3/3 SERVICE - 3069312

  45. Adaptador de prueba PAIS-4-FIX BK - 3032792

  46. Conector de desconexión FIP-3/4 SERVICE - 3069313

  47. Adaptador de prueba PAIS-4-FIX RD - 3032793

  48. Conector de comprobación FTP-2/1 SERVICE - 3069469

  49. Adaptador de prueba PAIS-4-FIX BU - 3032798

  50. Terminal de cable anular C-RCI 2,5/M3,5 - 3240022

  51. Adaptador de prueba PAIS-4-FIX YE - 3032799

  52. Terminal de cable anular C-RCI 1,5/M3,5 - 3240017

  53. Adaptador de prueba PAIS-4-FIX GN - 3032801

  54. Adaptador de prueba PAIS-4-FIX VT - 3032802

  55. Hembra roscada PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 3026450

  56. Hembra roscada PSBJ-URTK 6 RD - 3026719

  57. Hembra roscada PSBJ-URTK 6 BU - 3026434

  58. Hembra roscada PSBJ-URTK 6 YE - 3026405

  59. Hembra roscada PSBJ-URTK 6 GN - 3026418

  60. Hembra roscada PSBJ-URTK 6 VT - 3026421

  61. Hembra roscada PSBJ-URTK 6 GY - 3026612

  62. Hembra roscada PSBJ-URTK 6 BK - 3026447

  63. Hembra roscada PSBJ-URTK 6 BN - 3026971

  64. Hembra roscada PSBJ-URTK 6 WH - 3026448

  65. Tira Zack ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

  66. Tira Zack ZB 8 CUS - 0825011

  67. Marcador para bornes UC-TM 8 - 0818072

  68. Marcador para bornes UC-TM 8 CUS - 0824597

  69. Marcador para bornes UCT-TM 8 - 0828740

  70. Marcador para bornes UCT-TM 8 CUS - 0829616

  71. Tira Zack ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

  72. Tira Zack ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

  73. Marcador para bornes ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

  74. Marcador para bornes TMT (EX9,5)R - 0828295

  75. Marcador para bornes US-TM 100 - 0829255


Sus ventajas

Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba de estructura modular
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas,
la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal.
Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado