cULus Recognized
Approval ID: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, tipo de conexión: Terminal de cable anular, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, clase de montaje: Montaje en pared, color: gris
Tipo de producto | Regleta de clavijas de prueba |
Número de polos | 16 |
Paso | 8,2 mm |
Número de conexiones | 32 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 16 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,31 W |
Tensión transitoria de prueba | 5 kV |
Número de conexiones por piso | 32 |
Sección nominal | 6 mm² |
1er piso | |
Rosca de tornillo | No 8 UNC |
Par de apriete | 1,5 ... 1,8 Nm |
Calibre macho | A5 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 8 |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Corriente de carga máxima | 30 A (con una sección de conductor de 10 mm²) |
Tensión nominal | 400 V AC/DC |
Sección nominal | 6 mm² |
Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
Sección | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Diámetro ojete | 4,3 mm |
Anchura | 8 mm |
Diámetro del espárrago | 4,1 mm |
Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
Sección | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Diámetro ojete | 4,3 mm |
Anchura | 8 mm |
Diámetro del espárrago | 4,1 mm |
Color de identificación Punteras anulares : rojo | 1 mm² |
Color de identificación Punteras anulares : azul | 2,5 mm² |
Color de identificación Punteras anulares : amarillo | 6 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 163 mm |
Altura | 70,1 mm |
Longitud | 81 mm |
Paso | 8,2 mm |
Grosor de chapa | 1 mm ... 4 mm |
Color | gris |
Clase de combustibilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Aislamiento | PA |
Generalidades | |
Fijación de bornes | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | Montaje en pared |
Grosor de chapa | 1 mm ... 4 mm |
Fijación de bornes | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Código de artículo | 3969955 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | BE6113 |
Clave de producto | BE6113 |
GTIN | 4055626394664 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 625,38 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 573,61 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS-9.0 | 27141126 |
ECLASS-10.0.1 | 27141126 |
ECLASS-11.0 | 27141126 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |