Puente enchufable sin fin - FBST 500-PLC RD
2966786

Puente enchufable sin fin, color: rojo


Detalles de producto




Tipo de producto Puente

Corriente de carga máxima 32 A

Corriente de carga máxima 32 A

Longitud 500 mm

Color rojo

Código de artículo 2966786
Unidad de embalaje 20 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta CK6243
Clave de producto CK6243
Página del catálogo Página 426 (C-5-2019)
GTIN 4017918130602
Peso por unidad (incluido el embalaje) 45,04 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 42,62 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

PRS

Approval ID: TE/2109/880590/16

GL

Approval ID: 46016-03 HH
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales