Pantalla de protección con autocierre (shutter) para toma de infraestructura
EV-T2M3SOS
-
Obturador para toma de carga para infraestructuras
1200676
CHARX connect modular, Obturador para toma de carga para infraestructuras, redondo, Accesorios, con mecanismo con cierre automático, para la colocación en tomas de infraestructura, Tipo 2, IEC 61851-1, IEC 62196-1, Montaje trasero, Rosca M5, Sin logotipo, Kompatible Schutzdeckel sind unter Zubehör zu finden.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo