Medidor de energía multifuncional sin pantalla con interfaz Ethernet y CLOUD integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V.
Smart Service EMMA ofrece, con su diseño intuitivo y sencillo y junto con los medidores de energía EMpro, una gama de funciones flexible en el ámbito de la visualización de datos de potencia y energía eléctrica para la supervisión, el análisis y la evaluación de datos eléctricos. EMMA son las iniciales de Energy, Monitoring, Management y Analytics y respalda y ayuda a los gestores de energía de forma proporcionada durante el paso de comprobación del llamado ciclo PDCA según la norma internacional ISO 50 001 sobre sistemas de gestión de energía.
Más informaciónMedidor de energía multifuncional sin pantalla con interfaz Ethernet y CLOUD integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V.
Medidor de energía multifuncional sin pantalla con conexión Rogowski directa e interfaz Ethernet y CLOUD integrada para medir parámetros eléctricos en instalaciones de baja tensión hasta 690 V.
Los medidores de energía EMpro inteligentes con servicios de nube digitales son los facilitadores de la transformación digital y la gestión de energía del futuro: la conexión directa a la nube permite una interacción con los equipos, independientemente del lugar y del momento. Los datos de medición y de los equipos se guardan en la nube y se procesan y visualizan para el análisis de datos de energía y potencia.
Acceda desde cualquier parte a los datos de medición y de los componentes sin necesidad de una pasarela de enlace IoT adicional. No necesita una pasarela de enlace IoT para agregar datos, para la traducción entre protocolos de red locales y protocolos IoT ni para la encriptación. La EMpro apta para IoT puede trasladar sus datos directamente y de forma segura a la nube mediante un router.
La industria de hoy en día cada vez está más marcada por la digitalización de todos los productos y procesos. Benefíciese usted también de estos servicios inteligentes para obtener información mediante amplios análisis de datos.
Energy Monitoring, Management, Analytics: el servicio inteligente EMMA y los medidores de energía EMpro aptos para IoT son los facilitadores para su gestión de la energía del futuro. Acceda con EMpro directamente a IoT y benefíciese de la obtención de datos basada en la nube, así como de funciones intuitivas y flexibles para una visualización fiable orientada a la finalidad.
Gran facilidad de manejo mediante un concepto global sistémico con guía de menú intuitiva y transferencia de datos automatizada en Proficloud.
Acceda a sus datos de energía y potencia independientemente del lugar y del momento. Las visualizaciones orientadas a los objetivos le ofrecen una visión general precisa.
Oferta de valor en constante crecimiento para la gestión de datos de la energía mediante un perfeccionamiento continuo orientado al usuario.
Gestione y supervise sus medidores de energía aptos para IoT, así como otros servicios inteligentes de Phoenix Contact con el Device Management Service. Obtendrá una visión general directa de la información del equipo como placa de características digital, p. ej. el tipo de equipo, el número de serie y la versión de firmware y hardware instalada. Además, podrá controlar continuamente el estado de salud y conexión.
El Time Series Data Service en la Proficloud de Phoenix Contact permite en cualquier momento y lugar acceder a los datos de series temporales, p. ej. los valores de medición de energía y los flujos de energía.
Para la presentación y el análisis de los datos de energía, puede crear su tablero personalizado con diferentes formas de visualización de los datos de energía o bien utilizar una plantilla predefinida.
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) es un protocolo establecido, que se utiliza ampliamente en el contexto del Internet de las cosas (IoT).
En este caso, se trata de un protocolo de mensajes abierto para la comunicación máquina a máquina (M2M), que permite la transmisión de datos de telemetría en forma de mensajes entre equipos, a pesar de los elevados retrasos o las redes limitadas.
Mediante la Transport Layer Security (TLS) pueden transmitirse datos encriptados mediante Internet u otras redes. Se trata de un protocolo de encriptación híbrido (combinación de encriptación asimétrica y simétrica). Permite una autenticación segura de los participantes de comunicación, es decir, la comprobación de identidades de receptores o emisores. Además, los datos transferidos mediante encriptación se protegen frente al acceso no autorizado de terceros y frente a manipulación o falsificación.