El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

IB ST ZF 24 BAI 8/I - Módulo de E/S
2721235

Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 8 entradas, 0 hasta 10 V, 0 hasta 5 V, 0 hasta 25 V, 0 hasta 50 V, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
8 entradas de corriente analógicas
Modelos de señal estándar (tensión y corriente)
Módulos de registro de temperatura