Matriz de repuesto - CRIMPFOX-TC HC 10/DIE
1324135

Matriz de sustitución para CRIMPFOX-TC HC 10, contactos mecanizados CK 4,0-ED..., 2 estaciones de matrices marcadas


Detalles de producto




Nota sobre la aplicación Para contactos crimpados mecanizados de 6,0 mm²...10,0 mm² de la serie CK4.0 ED..., el listado detallado de los contactos crimpados se halla en la hoja informativa

Tipo de producto Matriz
Prensado Engaste cuadrado
Punto de engaste 1
Sección máx. 6 mm²
AWG máx. 10
Punto de engaste 1
Sección máx. 10 mm²
AWG máx. 8

Conexión de conductores
Gama de secciones métrica 6 mm² ... 10 mm²
Gama de secciones AWG 10 ... 8

Color negro
Material ACERO

Código de artículo 1324135
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta BH313Y
Clave de producto BH313Y
GTIN 4063151610487
Peso por unidad (incluido el embalaje) 50,88 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 50,88 g
País de origen SE


ECLASS

ECLASS-11.0 21043852

ETIM

ETIM 8.0 EC001282

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974


Sus ventajas

Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes