Máquina pelacables - WF 1000 120V
1212258

Máquina pelacables con pantalla gráfica integrada, para conductores y conductos de hasta 6 mm de diámetro, ejecución de 120 V


Detalles de producto




Tipo de producto Máquina pelacables
Prensado trapezoidal
Longitud de extracción parcial 2 mm ... 20 mm
Paso máximo 6
Sección mín. 0,08 mm²
Sección máx. 6 mm²

Gama de frecuencias 60 Hz
Consumo de potencia 160 VA
Tensión nominal UN 120 V
Alimentación
Tensión de alimentación 120 V

Conexión de conductores
Gama de secciones métrica 0,08 mm² ... 6 mm²
Gama de secciones AWG 32 ... 14
Longitud a desaislar 2 mm ... 20 mm

Anchura 141 mm
Altura 221 mm
Longitud 363 mm
Diámetro 6 mm
Diámetro Abertura de entrada de conductores 6 mm
Dimensiones exteriores
Diámetro exterior 6 mm

Construcción de cable
Diámetro exterior del cable ≤ 6 mm

Código de artículo 1212258
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta BH3221
Clave de producto BH3221
Página del catálogo Página 407 (C-3-2019)
GTIN 4046356457019
Peso por unidad (incluido el embalaje) 99,99 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11.092 g
Número de tarifa arancelaria 84798100
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 17130102
ECLASS-9.0 17130102
ECLASS-11.0 17130102

ETIM

ETIM 8.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01549

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 25 años;
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Sus ventajas

También pueden pelarse cables de varios hilos hasta 6 mm de diámetro
El ajuste individual de las dimensiones de pelado se realiza mediante botones giratorios y se visualiza en la pantalla grande
Se puede retirar parte del aislamiento
La fuerza de sujeción se ajusta automáticamente a la fuerza de extracción requerida
Máquina pelacables compacta para pelar automáticamente conductores de 0,08 a 6 mm² de sección
Se evitan marcas de presión en aislamientos sensibles
Además de aislamientos estándar, también pueden pelarse aislamientos especiales como, p. ej., PTFE y silicona