Módulo de relé para elementos de base Marshalling E/S VIP. Para acoplar, con separación galvánica, equipos en campo de 230 V AC a entradas digitales. Incluye fusible e indicación de fallo de fusible.
Diseñe su Universal Marshalling con el sistema de maniobras de E/S flexible Marshalling E/S VIP. El sistema combina la maniobra y el tratamiento de señales en una solución independiente del sistema de control para su sistema de E/S universal. Los accesorios de entrada-salida enchufables con distintas funciones Interface permiten una configuración universal de los distintos canales. Así es Universal Marshalling, completo desde el campo hasta el nivel del sistema de control.
Más informaciónMódulo de relé para elementos de base Marshalling E/S VIP. Para acoplar, con separación galvánica, equipos en campo de 230 V AC a entradas digitales. Incluye fusible e indicación de fallo de fusible.
Módulo de relé para elementos de base Marshalling E/S VIP. Para conmutar cargas de 230 V AC hasta máx. 3 A. Incluye fusible e indicación de fallo de fusible. Se puede usar un contacto normalmente cerrado.
Módulo de relé para elementos de base Marshalling E/S VIP. Para conmutar cargas de 230 V AC hasta máx. 3 A. Incluye fusible e indicación de fallo de fusible. Se puede usar un contacto normalmente abierto.
Juego de conectores para su utilización con VIP/MSTB/D50M/BASE..., conexiones push-in
Juego de conectores para su utilización con VIP/MSTB/D50M/BASE..., conexiones por tornillo
Cable de 16 canales VIP para su uso con el módulo universal de E/S Honeywell C300, 22 AWG, 36,0 m de longitud
Cable de 16 canales VIP para su uso con el módulo universal de E/S Honeywell C300, 22 AWG, 23,0 m de longitud
Cable de 16 canales VIP para su uso con el módulo universal de E/S Honeywell C300, 22 AWG, 22,0 m de longitud
Cable de 16 canales VIP para su uso con el módulo universal de E/S Honeywell C300, 22 AWG, 17,0 m de longitud
Cable de 16 canales VIP para su uso con el módulo universal de E/S Honeywell C300, 22 AWG, 16,0 m de longitud