El software EV Charging Suite genera una interfaz entre el conductor, el explotador del parque de carga y de la red y el proveedor de facturación. La gestión de la carga integrada garantiza la distribución óptima en los puntos de carga de la potencia de conexión disponibles contractualmente. Esto evita fallos por sobrecargas. Además, el software contribuye a administrar de forma cómoda los puntos de carga y los usuarios, los diferentes métodos de autorización, así como la facturación según el consumo a través del proveedor backend.
EV-CC-S-SUITE-CP20
-
Licencia de software para la gestión de parques de carga
1153508
CHARX manage, Licencia de software para manejo de EV Charging Suite, Gestión local de la carga, autorización de usuarios y acoplamiento a sistemas internos para estacionamientos de carga, Gestión de carga y recarga, protocolos Backend compatibles: OCPP, sistemas de control de carga admitidos: Sistema de control de carga AC Advanced EVCC (n.º de artículo 2902802)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Sus ventajas
La gestión inteligente de la carga consigue una distribución óptima de la potencia de conexión y evita que se supere la carga
Fácil puesta en servicio, configuración y supervisión de su parque de carga con la interfaz web
Preparado para el futuro y escalable añadiendo y gestionando fácilmente puntos de carga
Registro fiable de todos los procesos de carga para la visualización en tiempo real y la facturación exacta con OCPP
Conexión cómoda a sistemas superiores de gestión de edificios y de energía