Los interruptores de seguridad sin contacto PSR-MIS ofrecen una solución de seguridad de coste optimizado. Los interruptores de seguridad de esta serie utilizan el acreditado principio de conmutación magnética para supervisar protecciones de seguridad móviles y se caracterizan por su sencilla instalación.
PSR-MIS-RS-A-N
-
Interruptor de seguridad del actuador
1534482
Interruptor de seguridad sin contacto, actuador, hasta categoría 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de diseño 4 (EN ISO 14119), nivel de codificación bajo, diseño compacto
Detalles de producto
cETL
ID de homologación: Industrial componentFunctional Safety
ID de homologación: Z1002942900060Rev.00Productos compatibles
Sus ventajas
Interruptor de seguridad de coste optimizado
Principio de conmutación magnética de eficacia probada
Construcción compacta
Actuador estándar
Placas distanciadoras para montaje en material ferrítico disponibles como accesorios