Indicador digital - FA MCR-DS-I-I-OLP
2908781

Indicador de proceso alimentado en bucle de salida para el montaje en armario de control. HART


Detalles de producto




Tipo de producto Indicador digital

Coeficiente de temperatura máximo < 0,02 %/K
Error de transmisión máximo 0,1 % (del valor final)
Alimentación
Tensión de alimentación alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa

Señal: Entrada de medición de corriente
Señal de entrada Corriente 4 mA ... 20 mA
Señal de entrada Corriente máxima 200 mA
Caída de tensión ≤ 1 V
≤ 3,9 V (con iluminación de pantalla)
Impedancia de entrada  50 Ω
Señal: HART
Señal de entrada Corriente para 4 señales HART
Caída de tensión ≤ 1,9 V
≤ 4,8 V (con iluminación de pantalla)
Impedancia de entrada Rx = 40 Ω / Cx = 2,3 nF

Señal: Corriente
Denominación Salida Salida de corriente
Señal de salida corriente 4 mA ... 20 mA
Número de dígitos indicados 5
Indicación Pantalla LC de segmento 7, con iluminación de fondo, matriz Dot para texto/gráfico de barras
Valor de indicación escalable

Tipo de conexión Bornes de resorte insertables
Longitud a desaislar 9 mm
Sección de conductor rígido 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG 26 ... 16

Comunicación de datos (bypass)
Protocolos soportados HART

Anchura 96 mm
Altura 48 mm
Profundidad 41,5 mm

Material carcasa Aluminio/Policarbonato

Condiciones ambientales
Índice de protección IP65 (Lado frontal)
IP20 (En el lado posterior)
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C
Altitud < 5000 m (a través de NN)
Clase de clima Clase B2 según IEC 60654-1

CE
Certificado Conformidad CE
CE
Marcado UL 61010 Listed
CE
Certificado DNV GL TAA000013C
Datos DNV GL
Temperature B
Humidity B
Vibration A
EMC B
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Emisión de interferencias IEC 61326, Clase B

Posición para el montaje Máx. ángulo de visión de ±45° desde el eje central del display en cualquier dirección

Código de artículo 2908781
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta CK1312
Clave de producto CK1312
Página del catálogo Página 184 (C-5-2019)
GTIN 4055626357089
Peso por unidad (incluido el embalaje) 332 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 332 g
Número de tarifa arancelaria 90328900
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210301
ECLASS-10.0.1 27210301
ECLASS-11.0 27210301

ETIM

ETIM 8.0 EC011349

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

Approval ID: RU*DE.*08.B.01522/19

UL Listed

Approval ID: FILE E 330267

cUL Listed

Approval ID: FILE E 330267

DNV GL

Approval ID: TAA000013C

cULus Listed


China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"