Para poder activar magnéticamente y, por lo tanto, rápidamente los interruptores automáticos estándar, las fuentes de alimentación deben poder suministrar a corto plazo un múltiplo de la corriente nominal.
Las fuentes de alimentación QUINT POWER activan, con la tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), interruptores automáticos estándar con fiabilidad y rapidez con hasta seis veces la corriente nominal durante 15 ms. Las líneas de corriente defectuosas se desconectan selectivamente, el error se delimita y las partes importantes de la instalación permanecen en funcionamiento.
Adaptador de programación IO-Link con interfaz USB, para la configuración de productos adecuados para IO-Link con software compatible de Phoenix Contact.