Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-ST-M-SFP-24AC
2858946

TERMITRAB, borne de resorte para carril con protección contra sobretensiones integrada como circuito de filtro y cuchillas de interrupción, para el montaje sobre NS 35/7,5, tensión UN 24 V DC, anchura del borne: 6,2 mm, anchura de la tapa: 2,2 mm


Detalles de producto




Clase de ensayo IEC C1
C3
Construcción Borne de dos pisos
Tipo de producto Filtro antiparasitario
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa ninguna
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2

Tipo de conexión Conexión por resorte
Sección de conductor flexible 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor rígido 0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG 24 ... 12

Esquema de dimensiones
Anchura 6,2 mm
Anchura 6,2 mm
Altura 100 mm
Altura 100 mm
Profundidad 65,1 mm (Con carril de 7,5 mm)
Profundidad 65,1 mm

Color negro intenso RAL 9005
Clase de combustibilidad según UL 94 V-0
Material carcasa PA 6.6

Datos mecánicos
Pared lateral abierta

Dirección de actuación Line-Earth Ground
Tensión constante máxima UC 38 V DC
30 V AC
Corriente asignada 500 mA (55 °C)
Corriente activa de servicio ICa UC ≤ 100 µA (por pista)
Corriente de conductor de protección IPE ≤ 1 mA (por pista)
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) 350 A (por pista)
700 A (en suma)
Corriente transitoria total Itotal (8/20) µs 700 A
Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-tierra) 1,5 kA (por pista)
3 kA (en suma)
Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) 40 A (por pista)
80 A (en suma)
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike ≤ 70 V (por pista)
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) estática ≤ 70 V (por pista)
Tensión residual para In (conductor-tierra) ≤ 80 V
Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) ≤ 80 V
Nivel de protección Up (conductor-tierra) ≤ 80 V (C1 - 500 V / 250 A)
Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) ≤ 25 ns
Atenuación de inserción aE, asim. típ. 40 dB (1 MHz / 150 Ω)
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 50 Ω típ. 60 kHz
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 150 Ω típ. 20 kHz
Capacidad (hilo-tierra) típ. 130 nF
Inductancia en serie típ. 100 µH
Resistencia por ruta 0,5 Ω
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa ninguna
Fusible previo máximo requerido 500 mA (T)
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) C1 - 500 V / 250 A
C3 - 40 A

Condiciones ambientales
Índice de protección IP20
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 85 °C
Altitud ≤ 2000 m (amsl (del inglés, above mean sea level, es decir, sobre el nivel del mar))

Normas/disposiciones IEC 61643-21
Normas/disposiciones EN 61643-21

Tipo de montaje Carril simétrico: 35 mm

Código de artículo 2858946
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta CLC141
Clave de producto CLC141
Página del catálogo Página 210 (C-4-2019)
GTIN 4017918938161
Peso por unidad (incluido el embalaje) 30,15 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,55 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130807
ECLASS-10.0.1 27130807
ECLASS-11.0 27130807

ETIM

ETIM 8.0 EC000943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

EAC

Approval ID: EAC-Zulassung

EAC

Approval ID: RU C-DE.*09.B.00169

UL Listed

Approval ID: FILE E 138168

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

Atenuación efectiva de fallos de alta frecuencia mediante bobinas y condensadores X˽e˽Y
Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha
Activación de los circuitos de señales por cuchilla de interrupción