Disp. de protec. contra sobretensiones de filtro CEM - SFP 1-20/230AC
2859987

Protección de dispositivos, según el tipo 3/clase III, con filtro antiparasitario de red contra tensiones parásitas de alta frecuencia, para redes de alimentación de corriente monofásicas con N y PE separados (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), con contacto de indicación remota.


Detalles de producto


Protección de aparatos con filtro antiparasitario



Construcción Módulo para montaje sobre carril, de una pieza
Tipo de producto Filtro antiparasitario
Número de polos 2
Se puede utilizar de la forma específica del país en D, A, I, NL, S, E, FIN, P
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa indicación óptica, contacto de indicación remota
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2
Clase de ensayo IEC III
T3
Tipo EN T3
Número de puertos Two

Visualización/señal remota
Denominación Conexión Contacto de indicación remota de defecto
Función de conmutación Contacto conmutado
Tensión de servicio 12 V AC ... 250 V AC
250 V DC (250 mA DC)
Corriente de servicio 100 mA AC ... 1 A AC
1 A DC (48 V DC)

Tipo de conexión Bornes de tornillo
Rosca de tornillo M3
Par de apriete 0,5 Nm ... 0,6 Nm
4,5 lbf-in. ... 5,5 lbf-in.
Sección de conductor flexible 2,5 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor rígido 2,5 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor AWG 14 ... 10

Esquema de dimensiones
Anchura 112 mm
Anchura 112 mm
Altura 86,6 mm
Altura 86,6 mm
Profundidad 79 mm
Profundidad 79 mm

Color negro
plata
Clase de combustibilidad según UL 94 V-0
Aislamiento ABS
Material carcasa Aluminio

Datos mecánicos
Pared lateral abierta No

Pistas de protección L-N
L-PE
N-PE
Dirección de actuación L-N & L(N)-PE
Tensión nominal UN 240 V AC (TN)
240 V AC (TT - solo en combinación con RCD)
240 V AC (IT - solo en combinación con RCD)
Frecuencia nominal fN 50 Hz (60 Hz)
Tensión constante máxima UC 264 V AC
Corriente de carga nominal IL 20 A (40 °C)
Corriente de conductor de protección IPE ≤ 0,6 mA
Absorción de potencia standby PC ≤ 25 VA (para UREF)
≤ 27,5 VA (con UC)
Tensión de prueba de referencia UREF 264 V AC
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs 5 kA
Choque combinado UOC 10 kV (5 kA)
Nivel de protección Up ≤ 1 kV
Comportamiento TOV en UT (L-N) 350 V AC (5 s / modo estacionario)
457 V AC (120 min / modo de error seguro)
Comportamiento TOV en UT (L-PE) 457 V AC (5 s / modo estacionario)
350 V AC (120 min / modo estacionario)
1464 V AC (200 ms / modo de error seguro)
Comportamiento TOV en UT (N-PE) 1200 V AC (200 ms / modo de error seguro)
Tiempo de reacción tA ≤ 25 ns
Capacidad (L-N) 1 µF ±10 %
10 nF ±10 % (X2-275 V)
Capacidad (L-PE) 2,2 nF ±20 % (Y2-250 V)
Capacidad (N-PE) 2,2 nF ±20 % (Y2-250 V)
Fusible previo máximo requerido 20 A (MCB B / fines generales)
16 A (IT - MCB B / fines generales)
Atenuación de inserción aE, sim. 20 dB (≥ 100 kHz / 50 Ω)
Atenuación de inserción aE, asim. 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω)
Resistencia al cortocircuito ISCCR 5 kA AC (TN/TT)
1 kA AC (IT)
Datos de filtro
Resistor de descarga 820 kΩ

Condiciones ambientales
Índice de protección IP20
Temperatura ambiente (servicio) -25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio) 5 % ... 95 %

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire
Normas/especificaciones DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1
Normas/disposiciones IEC 61643-11
Normas/disposiciones EN 61643-11

Tipo de montaje Carril simétrico: 35 mm

Código de artículo 2859987
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta CLC131
Clave de producto CLC131
Página del catálogo Página 208 (C-4-2019)
GTIN 4046356098175
Peso por unidad (incluido el embalaje) 616,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 616 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130806
ECLASS-10.0.1 27130806
ECLASS-11.0 27130806

ETIM

ETIM 8.0 EC000942

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: EAC-Zulassung

EAC

Approval ID: RU C-DE.*09.B.00169

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Dechlorane Plus
Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Sus ventajas

Efecto protector optimizado mediante un circuito de protección combinado para la absorción de sobretensiones transitorias y para la atenuación de fallos de alta frecuencia
Estructura simétrica del circuito de protección con componentes de protección contra sobretensiones en el lado de entrada y salida del filtro
Protección frente a un calentamiento excesivo mediante la supervisión térmica del circuito de protección
Múltiples aplicaciones gracias al diseño universal de los circuitos