MC 1,5/10-LWL 4-3,5
-
Fibra óptica
1841200
Fibra óptica MINI-COMBICON, paso 3,5 mm, 10 polos, separable para otros números de polos (tamaño mínimo 2 polos), se introduce en la parte posterior de la regleta de base MC, color: transparente, dimensión a: 4 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Fibra óptica |
| Familia de productos | MC 1,5/..-LWL |
| Número de polos | 10 |
| Paso | 3,5 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Paso | 3,5 mm |
| Color (Conductores de luz) | transparente |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Código de artículo | 1841200 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | AAHZEA |
| Clave de producto | AAHZEA |
| GTIN | 4017918111847 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3,38 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,362 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460404 |
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
MC 1,5/ 2-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843790
-
MC 1,5/ 3-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844223
-
MC 1,5/ 4-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844236
-
MC 1,5/ 5-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844249
-
MC 1,5/ 7-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844265
-
MC 1,5/ 9-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844281
-
MC 1,5/10-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844294
-
MC 1,5/12-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844317
-
MC 1,5/13-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844320
-
MC 1,5/14-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844333
-
MC 1,5/15-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844346
-
MC 1,5/18-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844375
-
MC 1,5/20-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844391
-
MC 1,5/11-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844304
-
MC 1,5/16-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844359
-
MC 1,5/19-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844388
-
MC 1,5/ 8-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844278
-
MC 1,5/17-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844362
-
MC 1,5/ 6-G-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1844252
-
MC 1,5/ 3-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843800
-
MC 1,5/ 4-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843813
-
MC 1,5/ 7-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843842
-
MC 1,5/11-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843884
-
MC 1,5/12-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843897
-
MC 1,5/13-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843907
-
MC 1,5/17-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843949
-
MC 1,5/20-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843978
-
MC 1,5/ 9-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843868
-
MC 1,5/14-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843910
-
MC 1,5/19-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843965
-
MC 1,5/15-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843923
-
MC 1,5/16-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843936
-
MC 1,5/ 5-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843826
-
MC 1,5/ 6-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843839
-
MC 1,5/18-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843952
-
MC 1,5/10-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843871
-
MC 1,5/ 8-GF-3,5 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1843855
Sus ventajas
Flexión de la luz de los diodos luminosos SMD planos a 90° siendo visibles frontalmente
10 polos, separable para otros números de polos
Tamaño mínimo 2 polos
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)