PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP - Dispositivo de conmutación de seguridad
2702358

Controlador de velocidad y de parada de 2 canales hasta SIL 3, categoría 4, PL e, 2 salidas de relé seguras, apto para la conexión de HTL, TTL o codificadores Sen/Cos, así como detectores de proximidad, borna push-in enchufable, ancho: 22,5 mm

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Supervisión de hasta tres velocidades distintas y del tiempo de parada
Compatible con diferentes sensores de movimiento
Parametrización sencilla y monitorización online a través del software PSRmotion de descarga gratuita
Contactos de relé de conducción forzada, salidas de señal parametrizables
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508