Enrutador - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN/K1
1053403

Aparato de seguridad en carcasa de metal, con margen de temperatura ampliado, ranura para tarjeta SD, hasta 10 túneles VPN  (opc. hasta 250 con licencia adicional),
cortafuegos inteligente con compendio de funciones completo para máxima seguridad y sencillez de configuración, enrutador con NAT/1:1-NAT, opcionalmente supervisión de integridad CIFS

Downloads

Detalles de producto




Anchura 45 mm
Altura 130 mm
Profundidad 114 mm

Restricción de uso
Indicación CEM CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas

Color plata
Material carcasa Metal

Ethernet
Tipo de conexión RJ45
Velocidad de transmisión 10/100 MBit/s
Física de transmisión Ethernet en RJ45-par trenzado
Longitud de transmisión 100 m (por segmento)
LEDs de señales Tensión de alimentación, transmisión de datos, error, Link, Activity
Número de canales 2 (puertos RJ45)
Contacto de aviso
Tipo de conexión Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON
Texto adicional Sin separación galvánica
Pulsador de liberación VPN
Tipo de conexión Conectable y opcional 24-V-DC/250 mA

Construcción Independiente
Tipo de producto Enrutador de seguridad para carril simétrico
Propiedades de aislamiento
Clase de protección III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
Funciones de seguridad
1:1 Network Address Translation (NAT) en la VPN se soporta
Cantidad en el túnel VPN 10 (opc. hasta 250 túneles con licencia adicional)
Autenticación Certificados X.509v3 con RSA o PSK
Integridad de datos MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512
Soporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Servidor o Relay Agent
Filtrado Direcciones MAC e IP, puertos, protocolos
Caudal de datos cortafuegos máx. 124 MBit/s (Modo enrutador, reglas Default Firewall, caudal bidireccional)
máx. 61 MBit/s (Modo Stealth, reglas Default Firewall, caudal bidireccional)
Reglas cortafuegos Cortafuegos Stateful Inspection configurable con compendio de funciones completo
Funcionalidad básica Enrutador con cortafuegos inteligente y VPN para 10 túneles (opc. hasta 250 con licencia adicional), CIFS Integrity Monitoring (opc.), carcasa de metal, ranura para tarjeta de memoria SD, margen de temperatura ampliado, cortafuegos Performance/VPN :hasta 124 MBit/s / 40 MBit/s
Modo Internet Protocol Security (IPsec) Túnel ESP / transporte ESP
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) según protocolo 802.2
Network Time Protocol (NTP) Cliente Cliente
Remote Syslog Logging en servidor externo
Routing Enrutador estándar, NAT, 1:1-NAT y Port Forwarding (reenvío a puerto)
Protección contra Suplantación de IP, protecc. contra ataques DoS e inundación Syn Flood
Método de encriptación DES, 3DES, AES-128, -192, -256
Caudal Red virtual privada (VPN) máx. 40 MBit/s (Modo enrutador, caudal VPN bidireccional)
máx. 27 MBit/s (Modo Stealth, caudal VPN bidireccional)

Alimentación
Tensión de alimentación 24 V DC (redundante)
Tensión de alimentación 11 V DC ... 36 V DC
Conexión alimentación A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm²
Ondulación residual 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible)
Absorción de corriente máxima 0,24 A
Absorción de corriente típica 100 mA (con US = 24 V DC)
Función
Tensión de activación del contacto de alarma 24 V DC (típico)
Corriente de activación del contacto de alarma 250 mA (resistente al cortocircuito)

Índice de protección IP20
Temperatura ambiente (servicio) -20 °C ... 60 °C

Conformidad/Homologaciones
Conformidad Conformidad CE

Tipo de montaje Carril

Conformidad con las directivas CEM IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz)
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) 2 kV power line, 1kV data line
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1kV data line
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz)
Compatibilidad electromagnética Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Emisión de interferencias EN 55022 / clase B
Resistencia a interferencias EN 61000-6-2:2005

Indicación de estado LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN

Código de artículo 1053403
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta DNN431
Clave de producto DNN431
GTIN 4055626685342
Peso por unidad (incluido el embalaje) 861,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 725 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19170103
ECLASS-10.0.1 19170406
ECLASS-11.0 19170406

ETIM

ETIM 8.0 EC001478

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU *-DE.A*30.B.01735

EAC

Approval ID: RU *-DE.A*30.B.01735

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"