Distribuidor de potencial - PTRVB 8-FI /BU
3270225

Distribuidor de potencial, con opción de alimentación hasta 6 mm2, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Planta de alimentación, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris, color elementos de conexión: azul


Detalles de producto




Tipo de producto Distribuidor de potencial
Número de polos 2
Número de conexiones 29
Número de filas 8
Potenciales 1
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III

Tensión transitoria de dimensionamiento 4 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal 0,56 W

Alimentación
Número de conexiones por piso 4
Sección nominal 1,5 mm²
Piso 1+2+3+4+5+6 arriba 1
Longitud de pelado 8 mm ... 10 mm
Conexión según norma IEC 60947-7-1
Sección de conductor rígido 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG 26 ... 14
Sección de conductor flexible 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 26 ... 14
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Corriente nominal 17,5 A (con una sección de conductor de 1,5 mm²)
Corriente de carga máxima 24 A (por cada cámara con una sección de cable de 2,5 mm²)
Corriente suma máxima 37 A (por cada distribuidor de potencial)
Tensión nominal 250 V
Sección nominal 1,5 mm²
Planta de alimentación
Observación Solo se admiten las pinzas de crimpado "CRIMPFOX 6" para el crimpado con punteras flexibles de 6 mm².
Longitud de pelado 10 mm ... 12 mm
Conexión según norma IEC 60947-7-1
Sección de conductor rígido 0,2 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor AWG 24 ... 10
Sección de conductor flexible 0,2 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 24 ... 10
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,2 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,2 mm² ... 6 mm²
Corriente nominal 32 A (Alimentación, con sección de cable de 4 mm²)
Corriente de carga máxima 37 A (Alimentación)
Tensión nominal 250 V
Sección nominal 4 mm²
Piso 1+2+3+4+5+6 arriba 1 Sección de conexión directamente enchufable
Sección de conductor rígido 0,34 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable rígido [AWG] 20 ... 14
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,34 mm² ... 1,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,34 mm² ... 1,5 mm²
Planta de alimentación Sección de conexión directamente enchufable
Sección de conductor rígido 0,34 mm² ... 6 mm²
Sección de cable rígido [AWG] 24 ... 10
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,34 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,34 mm² ... 6 mm²

Anchura 8,3 mm
Altura NS 35/15 95 mm
Altura NS 35/7,5 87,5 mm
Longitud 100 mm

Color gris
Color elementos de conexión azul
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante I
Aislamiento PA
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado

Prueba con tensión de impulso
Tensión de prueba Valor nominal 4,8 kV
Resultado Prueba aprobada
Verificación de calentamiento
Exigencia Ensayo de calentamiento Aumento de temperatura ≤ 45 K
Resultado Prueba aprobada
Corriente admisible de corta duración 1,5 mm² 0,18 kA
Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² 0,3 kA
Corriente admisible de corta duración 4 mm² 0,48 kA
Corriente admisible de corta duración 6 mm² 0,72 kA
Resultado Prueba aprobada
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación
Tensión de prueba Valor nominal 1,5 kV
Resultado Prueba aprobada

Datos mecánicos
Pared lateral abierta

Resistencia mecánica
Resultado Prueba aprobada
Fijación en el soporte
Carril/superficie de fijación NS 35
Valor nominal Fuerza de ensayo 1 N
Resultado Prueba aprobada
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento
Velocidad de rotación 10 r.p.m.
Rotaciones 135
Sección de conductor/Peso 0,14 mm2/0,2 kg
1,5 mm2/0,4 kg
2,5 mm2/0,7 kg
Resultado Prueba aprobada

Envejecimiento
Ciclos de temperatura 192
Resultado Prueba aprobada
Ensayo de la llama de aguja
Tiempo de actuación 30 s
Resultado Prueba aprobada
Oscilación/ruido de banda ancha
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
Frecuencia f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz
Nivel ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Aceleración 3,12g
Duración de ensayo por eje 5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Resultado Prueba aprobada
Choque
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 30g
Duración del choque 18 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado Prueba aprobada
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Conexión según norma IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1

Tipo de montaje NS 35/7,5
NS 35/15

Código de artículo 3270225
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta BE6211
Clave de producto BE6211
Página del catálogo Página 52 (C-1-2019)
GTIN 4055626239767
Peso por unidad (incluido el embalaje) 46,77 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 46,77 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Approval ID: TAE000016Y

CSA

Approval ID: 13631

IECEE CB Scheme

Approval ID: NL-58817
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
250 V 17,5 A

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

Approval ID: E60425

KEMA-KEUR

Approval ID: 71-102890
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Solo conductores flexibles 250 V 17,5 A 0,14 - 1,5
Solo conductores rígidos 250 V 17,5 A 0,14 - 2,5

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00682

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles


  1. Puente enchufable sin fin FBST 500-PLC RD - 2966786

    Capacidad de corriente máxima
    32 A
  2. Puente enchufable sin fin FBST 500-PLC GY - 2966838

    Capacidad de corriente máxima
    32 A
  3. Puente enchufable sin fin FBST 500-PLC BN - 2967976

    Capacidad de corriente máxima
    32 A
  4. Puente enchufable sin fin FBST 500-PLC BU - 2966692

    Capacidad de corriente máxima
    32 A
  5. Tabique distanciador DP-PTRV 8 - 3270166

  6. Tira Zack ZB 8,3:UNBEDRUCKT - 0803444

  7. Brida de sujeción CDC-PTRV - 3270167

  8. Tira Zack ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0803480

  9. Material de montaje PT-IL - 3208090

  10. Tira Zack ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - 0803479

  11. Herramienta de accionamiento ST-BW 0 - 1200135

  12. Tira Zack ZB 8,3 CUS - 8191573

  13. Clavija reductora RPS - 0201647

  14. Marcador para bornes TM-PTRV 8,QR:1-8 - 0803468

  15. Puente enchufable FBST 50-PLC RD - 1081050

  16. Marcador para bornes TM-PTRV 8,QR:8-1 - 0803470

  17. Puente enchufable FBST 50-PLC BU - 1081051

  18. Marcador para bornes TM-PTRV 8,QR:A-H - 0803471

  19. Puente enchufable FBST 50-PLC GY - 1081053

  20. Marcador para bornes TM-PTRV 8,QR:H-A - 0803473

  21. Tapa final D-PTRV 8 WH - 3270154

  22. Tapa final D-PTRV 8 WH 1-8 - 3270155

  23. Tapa final D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - 3270240

  24. Tapa final D-PTRV 8 WH 8-1 - 3270242

  25. Tapa final D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - 3270244

  26. Tapa final D-PTRV 8 WH 1-16 - 3270228

  27. Tapa final D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - 3270229

  28. Tapa final D-PTRV 8 WH 9-16 - 3270211

  29. Tapa final D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - 3270212

  30. Tapa final D-PTRV 8 WH 17-24 - 3270213

  31. Tapa final D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - 3270214

  32. Tapa final D-PTRV 8 WH 25-32 - 3270215

  33. Tapa final D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - 3270216

  34. Tapa final D-PTRV 8 WH A-H - 3270156

  35. Tapa final D-PTRV 8 WH A-H LGS - 3270241

  36. Tapa final D-PTRV 8 WH H-A - 3270243

  37. Tapa final D-PTRV 8 WH H-A LGS - 3270245

  38. Carril simétrico perforado NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  39. Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  40. Carril simétrico perforado NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  41. Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  42. Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  43. Carril simétrico perforado NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  44. Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  45. Carril simétrico sin perforar NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  46. Caperuza final NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  47. Soporte final CLIPFIX 35 - 3022218

  48. Soporte final CLIPFIX 35-5 - 3022276

  49. Soporte final E/NS 35 N - 0800886

  50. Soporte final E/UK - 1201442

  51. Soporte final E/UK 1 - 1201413

  52. Clavija de pruebas MPS-MT - 0201744

  53. Casquillo aislante MPS-IH WH - 0201663

  54. Casquillo aislante MPS-IH RD - 0201676

  55. Casquillo aislante MPS-IH BU - 0201689

  56. Casquillo aislante MPS-IH YE - 0201692

  57. Casquillo aislante MPS-IH GN - 0201702

  58. Casquillo aislante MPS-IH GY - 0201728

  59. Casquillo aislante MPS-IH BK - 0201731


Sus ventajas

Elevada calidad de contacto mediante tecnología push-in como sustitución para Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Distribuidores de potencia puenteables con opción de alimentación hasta 6 mm²
Cableado sin herramientas en el espacio más estrecho gracias a un tamaño compacto
Borne de distribución en construcción azul para fuentes de alimentación de 24 voltios DC