VAL-US-SPP-240D/65/3+0-R
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
1790787
Dispositivo de protección contra sobretensiones, UL Listed tipo 1 e IEC tipo 2, para sistemas de suministro eléctrico trifásicos para 240 V AC delta, protecciones enchufables contra sobretensiones reemplazables con indicación de estado local (verde/rojo), con señal remota enchufable.
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | En sistemas de tecnología de la información, solo para su uso entre L y PE con puesta a tierra común de la estación de transformador de alta tensión y el cuerpo de la instalación consumidora de baja tensión (RE = RA y RE = Z según IEC 60364-4-44:2024, figura 1 y tabla 1). |
| Tipo de producto | Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación NEMA |
| Familia de productos | VAL-SPP |
| Clase de ensayo IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | IT |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 3 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Fusible previo máximo requerido | 1 A (gG) |
| Tensión de servicio AC | 5 V AC ... 250 V AC |
| Corriente de servicio AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Tensión de servicio DC | 30 V DC |
| Corriente de servicio DC | 1 A DC |
| Tensión de servicio DC | 125 V DC |
| Corriente de servicio DC | 200 mA DC |
| Tipo de aislamiento | El producto tiene un aislamiento doble/reforzado entre el circuito principal y el auxiliar. |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 35 mm² (sin puntera) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conductores de idéntica sección) | |
| Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 53,4 mm |
| Altura | 109,1 mm |
| Profundidad | 71,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 3 UD |
| Color | gris (RAL 7042) |
| gris claro (RAL 7035) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | L-PE |
| Tensión nominal UN | 240 V AC ±10 % (IT) |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 275 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 80 A (25 mm²) |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 372 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 50 kA |
| Nivel de protección Up | ≤ 1,35 kV |
| Tensión residual Ures | ≤ 1,35 kV (en In) |
| Comportamiento TOV en UT | 350 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 460 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG) |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 315 A (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20C (en estado montado) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 50 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión máxima constante MCOV (L-L) | 550 V AC |
| Tensión máxima constante MCOV (L-N) | 275 V AC |
| Tensión constante máxima MCOV (L-G) | 275 V AC |
| Capacidad de cortocircuito (SCCR) | 200 kA |
| Protección de tensión nominal VPR (L-L) | 1800 V |
| Protección de tensión nominal VPR (L-G) | 1000 V |
| Corriente transitoria nominal In | 20 kA |
| Sobrecorriente momentánea máxima por fase | 1x 65 kA (IEEE C62.73) |
| Pistas de protección | L-L |
| L-G | |
| Tensión nominal | 240 V AC |
| Sistema de distribución de energía | Delta |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tipo SPD | 1 |
| Indicación UL/Señal remota | |
| Tensión de servicio | 250 V AC |
| Tensión de servicio DC | 30 V DC |
| Corriente de servicio AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Corriente de servicio DC | 1 A DC |
| Datos de conexión UL | |
| Par de apriete | 30 lbf-in. |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 2 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 + A11:2018 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 1790787 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CL138U |
| Clave de producto | CL138U |
| GTIN | 4067923410954 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 390,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 362,3 g |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (n.º CAS: 552-30-7) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) universal gracias a UL Listed tipo 1 e IEC tipo 2: adecuado para todas las estructuras de la red y tensiones de alimentación habituales en Norteamérica
Mantenimiento minimizado gracias a las protecciones enchufables contra sobretensiones sustituibles
Indicación clara del estado mediante indicación visual local en verde/rojo y señal remota enchufable para una instalación rápida y sencilla
Planificación sencilla gracias al gran volumen de datos digitales
Protección contra desconexión y contra contactos accidentales para una instalación segura
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)