VAL-US-SPP-240D/65/2+0-R - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
1790786

Dispositivo de protección contra sobretensiones, UL Listed tipo 1 e IEC tipo 2, para sistemas de suministro eléctrico en configuración delta a tierra en vértice para 240 V AC, protecciones enchufables contra sobretensiones reemplazables con indicación de estado local (verde/rojo), con señal remota enchufable.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) universal gracias a UL Listed tipo 1 e IEC tipo 2: adecuado para todas las estructuras de la red y tensiones de alimentación habituales en Norteamérica
Mantenimiento minimizado gracias a las protecciones enchufables contra sobretensiones sustituibles
Indicación clara del estado mediante indicación visual local en verde/rojo y señal remota enchufable para una instalación rápida y sencilla
Planificación sencilla gracias al gran volumen de datos digitales
Protección contra desconexión y contra contactos accidentales para una instalación segura