FLT-ISG-100-EX - Descargador de arco
2905579

Descargador de arco de separación para la zona Ex con envolvente de plástico y tornillo roscado para conexión M10. Para la conexión/puesta a tierra indirecta de piezas de la instalación separadas en función del servicio en caso de impacto de rayos.


Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Empleo en entornos hostiles gracias al diseño robusto
Adecuado para las zonas Ex gracias a las homologaciones correspondientes
Montaje sencillo mediante la tecnología de conexión normalizada