Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3 - FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT-R
1380657

Descargador de corrientes de rayo / dispositivo de protección contra sobretensiones no enchufable a prueba de corriente de fuga basado en descargadores de arco para redes de suministro eléctrico monofásicas con N y PE separadas (sistema de 3 conductores: L1, N, PE), para el uso aguas arriba del contador, para las clases de protección contra rayos III y IV, con señal remota.


Detalles de producto




Clase de ensayo IEC T1 + T2 + T3
I + II + III
T1 + T2 + T3
Tipo EN T1 + T2 + T3
Tipo de producto Descargador combinado
Número de polos 4
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa indicación óptica, contacto de indicación remota
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión IV (entre el circuito principal y auxiliar)
II (Circuito de corriente auxiliar)
Grado de polución 2

Frecuencia nominal fN 50 Hz (60 Hz)
Visualización/señal remota
Denominación Conexión Contacto de indicación remota de defecto
Función de conmutación Contacto conmutado
Tensión de servicio 12 V AC ... 250 V AC
125 V DC (200 mA DC)
Corriente de servicio 10 mA AC ... 0,5 A AC
0,5 A DC (30 V DC)

Tipo de conexión Conexión por tornillo
Rosca de tornillo M5
Par de apriete 3 Nm (2,5 mm² ... 16 mm²)
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²)
Longitud a desaislar 18 mm
Sección de conductor flexible 2,5 mm² ... 25 mm²
Sección de conductor rígido 2,5 mm² ... 35 mm²
Sección de conductor AWG 13 ... 2
Tipo de conexión Terminal de horquilla
Sección de conductor flexible 2,5 mm² ... 25 mm²

Esquema de dimensiones
Anchura 36 mm
Altura 99,7 mm
Profundidad 76,6 mm (Con carril de 7,5 mm)
Unidad de división 2 UD

Color gris claro RAL 7035
Clase de combustibilidad según UL 94 V-0
Valor CTI del material 600
Aislamiento PBT
Grupo de materiales I
Material carcasa PBT

Datos mecánicos
Pared lateral abierta No

Pistas de protección L-N
L-PE
N-PE
Tensión nominal UN 240/415 V AC (TN-S)
240/415 V AC (TT)
Frecuencia nominal fN 50 Hz (60 Hz)
Tensión constante máxima UC 264 V AC
Corriente de carga nominal IL 80 A (< 55 °C)
Corriente de conductor de protección IPE ≤ 0,01 mA
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) 12,5 kA
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PE) 12,5 kA
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (N-PE) 25 kA
Choque combinado UOC 6 kV
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-N), carga 6,25 As
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-N), energía específica 39 kJ/Ω
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-N), corriente de cresta Iimp 12,5 kA
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PE), carga 6,25 As
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PE), energía específica 39 kJ/Ω
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PE), corriente de cresta Iimp 12,5 kA
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (N-PE), carga 12,5 As
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (N-PE), energía específica 160 kJ/Ω
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (N-PE), corriente de cresta Iimp 25 kA
Corriente transitoria total Itotal (10/350) µs 25 kA
Capacidad para extinguir la corriente repetitiva Ifi (L-N) 25 kA
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) 100 A
Resistencia al cortocircuito ISCCR 25 kA
Nivel de protección Up (L-N) ≤ 1,5 kV
Nivel de protección UP (L-PE) ≤ 2,5 kV
Nivel de protección Up (N-PE) ≤ 1,5 kV
Tensión residual Ures (L-N) ≤ 1,5 kV (en In)
Tensión residual Ures (L-PE) ≤ 2,5 kV (en In)
Tensión residual Ures (N-PE) ≤ 1,5 kV (en In)
Comportamiento TOV en UT (L-N) 457 V AC (5 s / modo estacionario)
457 V AC (120 min / modo estacionario)
Comportamiento TOV en UT (N-PE) 1200 V AC (200 ms / modo estacionario)
Tiempo de reacción tA ≤ 100 ns
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) 80 A (gG)
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) 160 A (gG)

Condiciones ambientales
Índice de protección IP20 (en estado montado)
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C
Altitud ≤ 2000 m (Tensión de servicio de contacto de indicación remota ≤ 250 V)
≤ 5000 m (Tensión de servicio de contacto de indicación remota ≤ 150 V)
Humedad de aire admisible (servicio) 5 % ... 95 %
Choques (en servicio) 2g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibración (en servicio) 0,5g (9-200 Hz/2,5 h/X, Y, Z)

Normas/disposiciones IEC 61643-11
Normas/disposiciones EN 61643-11

Tipo de montaje Carril simétrico: 35 mm

Código de artículo 1380657
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de producto CL11D1
GTIN 4063151751234
Peso por unidad (incluido el embalaje) 222,222 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,222 g

ECLASS

ECLASS-9.0 27130805
ECLASS-10.0.1 27130805
ECLASS-11.0 27130805

ETIM

ETIM 8.0 EC000941

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600