Arrancador de motor híbrido; funciones: arranque del motor, inversión del motor, protección del motor, paro de emergencia, capacidad de interconexión, protección contra cortocircuito; entrada: 24 V DC; salida: 3~, 500 V AC, 3 A; tipo de conexión: conexión push-in y por tornillo; conexión al sistema IO-Link
DownloadsTipo de producto | Controlador de arranque híbrido |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 2 |
Número de fases | 3 |
Tipo de arrancador de motor | Arrancador inversor |
Frecuencia de conmutación | ≤ 2 Hz (En función de la carga) |
Disipación máxima | 4,1 W |
Potencia disipada mínima | 0,88 W |
Tipo de calificación | 1 |
Alimentación | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
Margen de tensión de alimentación del sistema de control | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 65 mA |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inversión de polaridad en paralelo | |
Alimentación: IO-Link | |
Tensión nominal de alimentación periférica | 24 V DC (Esta tensión de alimentación se pone a disposición a través de interfaz IO link del maestro IO Link.) |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Protección contra cortocircuito | |
Protección contra sobrecarga | |
Propiedades de aislamiento | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 550 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Características de aislamiento entre la tensión de entrada de control y la tensión de alimentación de control en relación con el circuito principal | Separación segura (IEC 60947-1) |
Desconexión rápida | |
Umbral de respuesta | > 33 A |
Tiempo de reacción | < 0,5 s |
Control | |
Denominación Entrada | Entrada Enable |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
Rango de tensión de accionamiento | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 7 mA |
Umbral de conmutación | 9,6 V (Señal "0") |
19,2 V (Señal "1") | |
Nivel de conmutación | < 5 V DC (para parada de emergencia) |
Tiempo de desconexión típico | < 30 ms |
IO-Link | |
Número de puertos | 1 |
Tipo de conexión | COMBICON |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
Salida AC | |
Tensión asignada de funcionamiento Ue | 500 V AC |
Margen de tensión de servicio | 42 V AC ... 550 V AC |
Corriente de servicio de dimensionamiento Ie | 3 A (AC-51) |
3 A (AC-53a) | |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Rango de corriente de carga | 180 mA ... 3 A (véase derating) |
Línea característica de activación según IEC 60947-4-2 | Class 10 |
Tiempo de enfriamiento | 20 min. (Para reset automático) |
Corriente de fuga | 0 mA |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Varistor |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud a desaislar | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud a desaislar | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Indicación de estado | LED amarillo |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de errores | LED rojo |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 160 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Clase de combustibilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -5 °C ... 60 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificado | De conformidad con UKCA |
Homologación UL | |
Certificado | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | ≤ 3 |
Observación | Desconexión segura |
Performance Level (ISO 13849) | |
Marcado | e |
Observación | Desconexión segura |
Categoría (ISO 13849) | |
Marcado | ≤ 3 |
Observación | Desconexión segura |
Datos UL | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (fusible 30 A clase CC / 30 A clase J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (fusible 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 3 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 0,5 hp (120 V AC / 208 V AC) |
1,5 hp (277 V AC / 480 V AC) |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849-1 |
Indicaciones de montaje | Alineable (véase el derating para la separación) |
Posición para el montaje | Vertical (perfil horizontal, salida del motor abajo) |
Código de artículo | 1151617 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | CK7456 |
Clave de producto | CK7456 |
GTIN | 4063151150037 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 487,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 331 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS-9.0 | 27370905 |
ECLASS-10.0.1 | 27370905 |
ECLASS-11.0 | 27370905 |
ETIM 8.0 | EC001037 |
UNSPSC 21.0 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años |
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas" |