Los interruptores de paro de emergencia de Phoenix Contact son equipos de conmutación electromecánicos con función de protección. Sirven para la desconexión segura o la detención de máquinas e instalaciones para evitar o reducir daños personales y materiales. La gama abarca un sistema modular y una solución preconfigurada. Los interruptores de paro de emergencia modulares constan de los siguientes componentes: - Actuador PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Soporte de módulo PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Contactor seguro PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC o PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Según sea necesario, pueden combinarse otros contactores.
PSR-ESS-ACC-CB1-NO-SC
-
Módulo de contacto
1221751
Contactor para interruptor de paro de emergencia modular con contacto normalmente abierto (NA) para la función de verificación de que se ha accionado el interruptor de paro de emergencia
Detalles de producto
cUL Listed
ID de homologación: E140324Seguridad funcional
ID de homologación: B 029429 0031EAC
ID de homologación: RU*DE*B*00073/21Productos compatibles
Sus ventajas
El sistema modular permite una solución rentable para fines de uso personalizados
La función de verificación permite evaluar el estado del interruptor de paro de emergencia