FR 1,27/ 40-FV 6,25 - Conectores hembra SMD
1374032

paso 1,27 mm
clase de montaje Soldadura SMD
Pictograma
tipo de embalaje Correa de 44 mm de ancho

Clavija de enchufe SMD, corriente nominal: 2,2 A, tensión de prueba: 840 V AC, número de polos: 40, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, montaje: Soldadura SMD

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La primera transmisión de datos a alta velocidad con hasta 28 GBit/s en el estándar consolidado del mercado ofrece nuevas posibilidades de diseño.
Los robustos conectores placa a placa y cable a placa de 6 a 100 polos ofrecen una mayor flexibilidad para la selección de componentes.
Ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo mediante simulaciones específicas para el cliente para la integridad de datos
Los puntos de contacto revestidos de oro permiten una transmisión de señales estable a largo plazo y corrientes de hasta 2,3 A.
Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos mediante datos MCAD/ECAD y servicio de muestras gratuito

Preguntas frecuentes


¿Puedo obtener variantes específicas para mi aplicación individual?

Sí, además de nuestros artículos estándar, también desarrollamos variantes personalizadas para la conexión de placas de circuito impreso en el interior de los equipos. Las variantes personalizadas abarcan desde variantes del número de polos y espesor... Ver más

Sí, además de nuestros artículos estándar, también desarrollamos variantes personalizadas para la conexión de placas de circuito impreso en el interior de los equipos. Las variantes personalizadas abarcan desde variantes del número de polos y espesores de capa de oro distintos hasta alturas de apilamiento ampliadas y diseños completamente nuevos. Estaremos encantados de asesorarle en el diseño y la aplicación de sus requisitos.

Ver menos

¿Por qué es tan especial el conector placa a placa FR 1,27?

video thumbnail of faq answer

La serie FR 1,27 ofrece propiedades de producto mejoradas en un formato estándar de mercado: una innovación dentro de las especificaciones de Form Fit Function. El diseño de contactos de alta calidad permite una transmisión de corriente de 2,3 A por ... Ver más

La serie FR 1,27 ofrece propiedades de producto mejoradas en un formato estándar de mercado: una innovación dentro de las especificaciones de Form Fit Function. El diseño de contactos de alta calidad permite una transmisión de corriente de 2,3 A por contacto (50 polos a 20 °C) y una transmisión de datos a alta velocidad de hasta 28 GBit/s. El amplio rango del números de polos, de 6 a 100, ofrece un alto grado de flexibilidad para el diseño del equipo.

Ver menos

¿Puedo conseguir también corrientes nominales superiores a 2,3 A por cada contacto?

Sí, la corriente nominal es de 2,3 A por contacto en un conector de 50 polos al que se le aplica la corriente completamente y a una temperatura ambiente de 20 °C. Con una alimentación efectiva de seis polos, es posible alcanzar hasta 3,7 A por contac... Ver más

Sí, la corriente nominal es de 2,3 A por contacto en un conector de 50 polos al que se le aplica la corriente completamente y a una temperatura ambiente de 20 °C. Con una alimentación efectiva de seis polos, es posible alcanzar hasta 3,7 A por contacto. La curva derating según IEC 60512-5-2 muestra la capacidad de corriente en función de la temperatura de los distintos números de polos. Estaremos encantados de ayudarle a personalizar su aplicación.

Ver menos

Actualmente utilizo un conector placa a placa con una paso de 1,27 de otro fabricante. ¿Es posible cambiar a FR 1,27?

Sí, la serie FR 1,27 es compatible con conectores estándar de otros fabricantes. Es ideal como Second Source. Se pueden facilitar informes de pruebas bajo demanda.


¿Con qué número de polos está disponible el conector placa a placa de la serie FR 1,27?

El conector FR 1,27 está disponible con los siguientes números de polos: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 y 100.
Los conectores hembra IDC están disponibles en versiones de 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 y 80 polos.


¿La velocidad de transferencia de datos especificada se aplica a todas las combinaciones?

No, la velocidad de transferencia de datos especificada se refiere a una combinación de ejemplo. Puede variar en función de la combinación de artículos. Factores como las diferentes alturas de apilamiento —por contactos más largos o más cortos— influ... Ver más

No, la velocidad de transferencia de datos especificada se refiere a una combinación de ejemplo. Puede variar en función de la combinación de artículos. Factores como las diferentes alturas de apilamiento —por contactos más largos o más cortos— influyen en la calidad de la señal y, por tanto, en la velocidad de transmisión de datos alcanzable. Podemos trabajar con usted para optimizar la transmisión de datos a alta velocidad para aplicaciones individuales. Consúltenos.

Ver menos

¿Dónde está el polo 1?

El polo a1 (fila a, pin 1) está marcado en el artículo. El polo 1 también está marcado en los esquemas TecDoc (esquema de la familia de productos y esquema del embalaje). La orientación del artículo para el montaje de placas de circuito impreso y la ... Ver más

El polo a1 (fila a, pin 1) está marcado en el artículo. El polo 1 también está marcado en los esquemas TecDoc (esquema de la familia de productos y esquema del embalaje). La orientación del artículo para el montaje de placas de circuito impreso y la dirección de conexión quedan así claramente definidas. El cliente puede proporcionar una definición diferente en su propia documentación.

Ver menos

¿Dónde puedo encontrar información sobre líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire ampliados para cumplir los requisitos de tensión necesarios en mi aplicación?

Las distancias mínimas se especifican en los datos técnicos. Si lo desea, podemos calcular las distancias para conectores de equipamiento parcial o entre pins omitidos (las denominadas Death Metal Parts). Esto permite también aumentar los requisitos de tensión.


¿Dónde puedo encontrar más información sobre conectores placa a placa?

Encontrará Whitepapers, novedades, información de producto y vídeos en el área "Conectores placa a placa" de nuestro sitio web. Descargue el folleto de conectores placa a placa FINEPITCH como E-Paper. En él se detallan las aplicaciones, los sistemas ... Ver más

Encontrará Whitepapers, novedades, información de producto y vídeos en el área "Conectores placa a placa" de nuestro sitio web. Descargue el folleto de conectores placa a placa FINEPITCH como E-Paper. En él se detallan las aplicaciones, los sistemas de contacto y las propiedades técnicas de los productos. También se proporciona información sobre la transmisión de datos, la compatibilidad electromagnética (CEM) y el proceso de soldadura SMD.

Ver menos