Conect. enchuf. para apar. pared delant. - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE
1804097

Pasamuro, Familia de artículos: Sunclix, Conect. enchuf. para apar. pared delant., material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, tensión de dimensionamiento: 1000 V DC, corriente asignada: 27 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de contacto: Hembra, longitud de cable: 235


Detalles de producto




Indicación de seguridad
Indicaciones de seguridad • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.
ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products).
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.
• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos:
o en el producto
o en la etiqueta del embalaje
o en la documentación suministrada
o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products.
• No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados.
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.

Tipo de producto Pasamuros
Número de polos 1
Paso 0 mm
Sistema de bloqueo Bloqueo (solo se puede soltar con herramienta)
Fuerza de inserción 45 N ±10 N
Propiedades de aislamiento
Clase de protección II
Grado de polución 2

Esquema de dimensiones
Anchura 18,6 mm
Altura 18,6 mm
Longitud 43,2 mm
Paso 0 mm

Tensión de dimensionamiento (III/2) 1000 V
Tensión nominal ATD 1000 V DC según IEC 62852:2014/AMD1:2020
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) 12 kV
Corriente asignada (2,5 mm²) 27 A (según IEC 62852:2014/AMD1:2020)
Resistencia de contacto 0,45 mΩ
Resistencia de contacto baja ≤ 0,45 mΩ (en estado enchufado (sin cable))

Datos mecánicos
Fuerza de inserción 45 N ±10 N
Fuerza de separación 250 N ±50 N (en estado bloqueado)

Color negro
Color de la parte de la carcasa negro
Material PPE
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante III
Material junta EPDM
Aislamiento mPPE
Superficie contactos plata Ag
Material Empaquetadura para cables Elastosil LR 3065/50
Material contacto Cu
Material superficie del contacto Ag
Material soporte de contactos PPE
Material anillo tórico Silopren LSR 2660
Material carcasa PPE

Ciclos de enchufe 100

Longitud del cable 235 mm
Construcción de cable
Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos 50x0,25
Tipo de cable S01
Tipo de cable Tubo flexible
Estructura de cable Hilo trenzado de 50 x 0,25 mm de Ø, galvanizado, 1x estrangulado
Diámetro exterior del cable 4,25 mm ±0,15 mm
Envoltura exterior, material PE-X
Envoltura exterior, color azul RAL 5015
Conductor individual, material Cu
Conductor individual, sección 2,5 mm²
Propiedades eléctricas
Tensión nominal Cable 1,8 kV DC (máx U (conductor/conductor, sistema sin conexión a tierra))
Tensión de prueba Cable ≥ 8 kV AC (Spark Test online (denominación según la norma))
Propiedades mecánicas
Menor radio de flexión, montaje fijo 21,25 mm (5x Ø)
Menor radio de flexión, montaje móvil 40,25 mm (10x Ø)
Fuerza al desenchufar el cable > 80 N
Ciclos de flexión
Menor radio de flexión, montaje fijo 21,25 mm (5x Ø)
Menor radio de flexión, montaje móvil 40,25 mm (10x Ø)
Condiciones ambientales
Ausencia de halógenos
Resistencia al aceite no
Resistencia a las llamas no

Grado de protección (enchufado) IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Grado de protección (no enchufado) IP20
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje) -25 °C ... 50 °C
Resistencia al aceite no

Resistencia a las llamas no
Resistencia al aceite no
Normas/disposiciones IEC 62852:2014/AMD1:2020

Código de artículo 1804097
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 100 Unidades
Clave de venta ABLBAA
Clave de producto ABLBAA
GTIN 4046356661034
Peso por unidad (incluido el embalaje) 13,46 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13 g
Número de tarifa arancelaria 85359000
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440107
ECLASS-10.0.1 27440107
ECLASS-11.0 27440107

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID de homologación: B.01687

TÜV Rheinland

ID de homologación: R 60126961
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
1500 V

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles