FKCT 2,5/ 3-ST KMGY BD:US,GND - Conector para placa de circuito impreso
1087544

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: gris luminoso, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 3, familia de artículos: FKCT 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja


Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Combinable con la familia MSTB 2,5