- Switch gestionado (conmutable al modo no gestionado)
- High Switching Capacity (ancho de banda de la placa posterior)
- Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Simple Network Time protocol (SNTP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
El pestillo estable con lengüeta de bloqueo para el cierre seguro de la Smart Camera Box protege frente a un acceso no autorizado; para un candado con un diámetro de brida de hasta 12 mm