El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

DMC 1,5/14-G1F-3,5-LR P20THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1787137

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 28, número de filas: 2, número de polos: 14, número de conexiones: 28, familia de artículos: DMC 1,5/..-G1F-THR, paso: 3,5 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON DFMC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo Lock and Release, tipo de sujeción: Lock & Release sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio