CBC-PRC COVER F 800V - Capuchón
1476946

Capuchón, Familia de artículos: ArcZero, color: negro, tensión nominal: 800 VDC, El capuchón se ha de colocar en estado desenchufado., campo de aplicación: DC-Grids


Detalles de producto








Sus ventajas

Conexión y desconexión seguras bajo carga
Separación rápida de las conexiones aéreas
Ahorro de tiempo en el mantenimiento o la sustitución de los equipos conectados
Diseño robusto para exteriores también en condiciones extremas
Especialmente duradero y rentable

Preguntas frecuentes


¿Cómo funciona la desconexión del arco eléctrico?

En el funcionamiento normal, la corriente circula por los contactos positivo y negativo, mientras que el contacto de control se encuentra aislado en esta posición. Si el conector está desconectado, los siguientes pasos se producen en el interior del ... Ver más

En el funcionamiento normal, la corriente circula por los contactos positivo y negativo, mientras que el contacto de control se encuentra aislado en esta posición. Si el conector está desconectado, los siguientes pasos se producen en el interior del conector.
1) El contacto positivo es ligeramente más corto que el negativo. Por lo tanto, es el primero que se interrumpe en el proceso de desconexión.
2) Al mismo tiempo, el contacto de control se desplaza de la zona con aislamiento a la zona conductora. A partir de este momento, la corriente fluye a través de la electrónica, que abre el circuito eléctrico de forma segura.
3) El circuito eléctrico se abre y ya no circula corriente. En el proceso de desconexión posterior, el contacto de control y el contacto negativo se interrumpen sin formar un arco eléctrico. La PE está diseñada en avance, de forma que es lo último en interrumpirse.

Ver menos

¿El conector macho es resistente?

El conector soporta impactos de clase IK08 a temperaturas de hasta -25 °C. La fuerza es comparable al impacto de un martillo de tamaño medio que cae sobre el conector desde una altura aproximada de 1 m.


¿Por qué es tan grande el conector macho?

Con el conector ArcZero pueden conectarse circuitos finales y de distribución de hasta 20 A y 400 V u 800 V. Para poder desconectar con seguridad 400 V o 800 V bajo carga, dentro del conector se requieren grandes distancias entre los potenciales. Las... Ver más

Con el conector ArcZero pueden conectarse circuitos finales y de distribución de hasta 20 A y 400 V u 800 V. Para poder desconectar con seguridad 400 V o 800 V bajo carga, dentro del conector se requieren grandes distancias entre los potenciales. Las distancias evitan que el operario sufra una descarga eléctrica.

Ver menos

¿Se precisa una absorción mecánica en el conector macho?

Sí, las cargas mecánicas provocadas, por  ejemplo, por los cables deben absorberse hasta 50 cm detrás del conector mediante, por  ejemplo, bridas para cables. También hay que tener en cuenta el radio de curvatura del cable.


¿El conector macho es apto para su uso en exteriores?

Sí, el conector ArcZero utiliza los mismos materiales que nuestros conectores para fotovoltaica. Por tanto, se ha diseñado para un uso prolongado en exteriores. Con el fin de comprobar la interacción de los materiales para su uso en exteriores, los c... Ver más

Sí, el conector ArcZero utiliza los mismos materiales que nuestros conectores para fotovoltaica. Por tanto, se ha diseñado para un uso prolongado en exteriores. Con el fin de comprobar la interacción de los materiales para su uso en exteriores, los conectores ArcZero se someten a las mismas pruebas de laboratorio que los conectores para fotovoltaica.

Ver menos

¿Qué debo tener en cuenta al elegir el cable?

El cable debe cumplir siempre los requisitos necesarios para su aplicación. Por lo tanto, compruebe en la hoja de características del cable si el fabricante aprueba dicho cable para la aplicación deseada. Al seleccionar el cable, preste especial aten... Ver más

El cable debe cumplir siempre los requisitos necesarios para su aplicación. Por lo tanto, compruebe en la hoja de características del cable si el fabricante aprueba dicho cable para la aplicación deseada. Al seleccionar el cable, preste especial atención al nivel de tensión continua y a si se va a utilizar en interiores o exteriores

Ver menos

¿Qué se incluye en el volumen de suministro?

Los productos de la serie ArcZero están disponibles en embalajes individuales. Se incluyen todos los componentes necesarios para el funcionamiento seguro de los conectores. Los accesorios opcionales pueden adquirirse a través de la página de detalles del artículo en la E-Shop.


¿Cuál es el tipo de montaje?

Todos los artículos de la serie disponen de una tecnología de conexión por tornillo con brida de protección de conductores.


¿Dónde puedo encontrar más información sobre la tecnología de corriente continua?

En la página de inicio "Redes de corriente continua en la industria" se ofrece información sobre conceptos y soluciones para el uso seguro de la tecnología de corriente continua. Puede acceder al sitio web introduciendo el código web #3258 en el campo de búsqueda de nuestro sitio web.


El contacto macho o hembra tiene un aspecto más oscuro y tiznado que los demás contactos. ¿Por qué?

Es completamente normal. La electrónica de desconexión extingue el arco eléctrico de forma segura. Sin embargo, se precisa un arco eléctrico inicial para activar la electrónica. Solo dura unos milisegundos, pero puede decolorar un par de contactos. E... Ver más

Es completamente normal. La electrónica de desconexión extingue el arco eléctrico de forma segura. Sin embargo, se precisa un arco eléctrico inicial para activar la electrónica. Solo dura unos milisegundos, pero puede decolorar un par de contactos. Esta ligera decoloración en un contacto o par de contactos no se considera crítica para el funcionamiento del conector.

Ver menos

¿Debo sustituir el conector macho si varios contactos macho o hembra presentan óxido o una decoloración intensa?

Sí, el conector ha alcanzado su límite de desgaste. Sustituya el conector