Los perfiles extruidos de aluminio están disponibles en diferentes longitudes. También fabricamos longitudes personalizadas a petición. Gracias al resistente material de la caja de aluminio soporta altas temperaturas y ofrece una óptima protección CEM para su electrónica.
Cajas de perfil extruido, Montaje atornillado, Elementos laterales (izquierda y derecha) incl. pie de fijación y tornillos para perfil básico, color: color aluminio, anchura: 105,4 mm, altura: 2 mm, profundidad: 31 mm