Conectores para equipos para sensores/actuadores

Conectores para equipos para sensores/actuadores

No importa para qué aplicaciones esté diseñando su equipo: déjese convencer por nuestra variada cartera de conectores para equipos en los tamaños M5, M8 y M12, incluso para aplicaciones multipolares. Elija entre el proceso de soldadura por ola, THR o SMD para su conexión para placas de circuito impreso.

Más información

Sus ventajas

  • Robustos y versátiles gracias a su diseño y a sus elevados índices de protección
  • Conectores para equipos de una y dos piezas para el montaje directo en placa de circuito impreso para procesos de soldadura por ola, por reflujo y de tecnología de montaje superficial
  • Conexión fácil y rápida con el nuevo sistema de cierre rápido Push-Pull, incluso en espacios reducidos y con altas densidades de empaquetado
  • Condiciones de montaje mecánicas uniformes para el montaje frontal y en pared trasera

Variedad única

Gracias a la digitalización y la automatización, la electrónica industrial evoluciona rápidamente. Esto también implica que aparecen nuevos requisitos para la tecnología de conexión eléctrica. Phoenix Contact ofrece para ello innovadores conectores circulares para prácticamente todos los campos de aplicación. El sistema modular y los numerosos esquemas de polos permiten la integración coherente y sencilla de los conectores para equipos en el diseño de equipo.

Caras enchufables de M5 a M12 para señales, datos y potencia
Conectores para equipos M12 Push-Pull

M12 PUSH-PULL: el nuevo estándar para la tecnología de automatización

Conexión sencilla, bloqueo rápido: los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull garantizan una conexión segura y sin herramientas incluso en espacios estrechos y con una alta densidad de empaquetado. Las variantes con bloqueo interior permiten además realizar diseños de caja compactos y elegantes. Para ahorrar espacio, la hembra de montaje incorporado M12 PUSH-PULL está enrasada con la caja del equipo.

Conectores para equipos para el montaje en placa de circuito impreso

Conectores para equipos para el montaje directo en placa de circuito impreso

Conectores para equipos para el montaje directo en placa de circuito impreso

Phoenix Contact ofrece un amplio programa de conectores para equipos de una y dos piezas para el montaje directo en placa de circuito impreso. Los conectores son adecuados para procesos de soldadura por ola, por reflujo y de tecnología de montaje superficial y ofrecen condiciones de montaje mecánicas homogéneas para el montaje en pared frontal y trasera.

Conectores para equipos con conexión de hilos trenzados y cables

Conectores para equipos con conexión de hilos trenzados y cables

Los conectores para equipos con hilos trenzados o cables circulares en los tamaños M8 y M12 son una alternativa fiable a las conexiones de cable de conexión fija. Los múltiples diseños de caja de Phoenix Contact ofrecen una solución adecuada para todos los diseños de equipo: opcionalmente también con conexión de pantalla universal.

Conectores para equipos y soportes de contactos para procesos de soldadura por reflujo y de tecnología de montaje superficial

Automatización sencilla

Phoenix Contact dispone de conectores para equipos y soportes de contactos para procesos de soldadura por ola y de tecnología de montaje superficial automatizados. El diseño, la elección de los materiales y la forma de embalaje de los componentes han sido adaptados específicamente a los requisitos de los procesos de equipamiento y soldadura por reflujo automatizados.

Conectores industriales

Variantes específicas para el cliente

A pesar de contar con un catálogo de productos líder en la industria, las necesidades de los clientes no siempre pueden satisfacerse con la gama estándar. Aún así queremos desarrollar con rapidez y flexibilidad las soluciones a medida que usted necesite: tanto para la fabricación de máquinas como de instalaciones o equipos. En pocos tiempo, el centro de asistencia para conectores industriales de Phoenix Contact convierte sus necesidades en un producto diseñado a medida.

Conectores y cajas para electrónica

Novedades Más de 140 pequeñas y grandes innovaciones

Nuestros ingenieros desarrollan nuevos productos continuamente: y así es también en el año en curso. Descubra de un vistazo nuestras principales innovaciones de la tecnología de conexión de equipos y la tecnología de conexión y automatización.

Conectores para equipos

Conectores para equipos: conexión cómoda

Conexión confortable

Con los componentes individuales de Phoenix Contact podrá componer usted mismo su conector. Con precisión para su aplicación individual.

Conectores para equipos y soportes de contactos

Conectores para equipos y soportes de contactos para una automatización sencilla

Automatización sencilla con conectores para equipos

Elija lo que más le convenga: Phoenix Contact dispone de conectores para equipos y soportes de contactos para procesos de soldadura THR automatizados. El diseño, la elección de los materiales y la forma de embalaje de los componentes THR han sido adaptados específicamente a los requisitos de los procesos de equipamiento y soldadura por reflujo automatizados.

Variantes específicas para el cliente de conectores industriales

Variantes específicas para el cliente para conectores industriales

Variantes específicas para el cliente

A pesar de nuestra amplia gama de conectores industriales, no siempre podemos ofrecer soluciones para determinadas necesidades de los clientes con la gama estándar.
No obstante, nos gustaría desarrollar soluciones a medida para usted de forma rápida y flexible: bien para la fabricación de maquinaria, la ingeniería de plantas o la fabricación de equipos. El centro de asistencia para conectores industriales de Phoenix Contact transformará sus necesidades en un producto a medida en pocos días.