NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS
-
Cable patch
1112820
Cable patch, longitud de cable: 2 m, número de polos: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Familia de productos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 72 V |
Corriente asignada | 1,75 A |
Resistencia de aislamiento | > 1 TΩ |
Resistencia de contacto baja | < 20 mΩ |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Características de transmisión (categoría) | CAT5 |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Anchura | 13,8 mm |
Altura | 14,8 mm |
Longitud | 44,2 mm |
Conexión 1 | |
Ejecución | RJ45 Conector, recta, 4-polos |
Número de polos | 4 |
Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Fuerza de inserción | 50 N (por cada contacto de señal) |
Fuerza de separación | 30 N (por cada contacto de señal) |
Categoría de sobretensiones | I |
Grado de polución | 2 |
Material Contacto | CuSn6 |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PC |
Material Caja | PP |
Color (Carcasa) | negro |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Conexión 2 | |
Ejecución | RJ45 Conector, recta, 4-polos |
Número de polos | 4 |
Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Ciclos de enchufe | ≥ 750 |
Fuerza de inserción | 50 N (por cada contacto de señal) |
Fuerza de separación | 30 N (por cada contacto de señal) |
Categoría de sobretensiones | I |
Grado de polución | 2 |
Material Contacto | CuSn6 |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PC |
Material Caja | PP |
Color (Carcasa) | negro |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Longitud del cable | 2,00 m |
PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
Esquema de dimensiones |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,1 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 600 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
Resistencia al aceite | OIL RES I según UL 2256 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-10 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (Conector enchufable RJ45) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C (Conector enchufable RJ45) |
Normas/disposiciones | IEC 60603-7 |
Código de artículo | 1112820 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ABNABA |
Clave de producto | ABNABA |
GTIN | 4063151033828 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 152,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 144,215 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Perfecto para aplicaciones industriales
Cable de PVC para disposiciones flexibles
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Resistente a las vibraciones y golpes gracias a la inyección robusta
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 100 MBit/s (CAT5)
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)