Cable - FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK
2288998

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 40-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 40-polos); longitud de cable: 1 m


Detalles de producto




Tipo de producto Cable de sistema
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión II
Grado de polución 2
Aislamiento Aislamiento funcional

Índice de protección IP00
≥ IP54 (Lugar de montaje)
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 70 °C (Disposición fija)
-10 °C ... 70 °C (Disposición móvil)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 80 °C
Altitud ≤ 2000 m

Tensión de servicio máx. admisible 25 V AC
60 V DC
Tipo de funcionamiento nominal Tiempo de trabajo 100 %
Capacidad de corriente por pista máx. 1 A (50 °C)
0,6 A (70 °C)
Tensión de aislamiento de dimensionamiento 63 V
Tensión transitoria de dimensionamiento 0,6 kV

Longitud del cable 1 m
UL AWM Style 2464/1061
Número de polos 40
Apantallado no
Tipo de cable Cable redondo confeccionado
Construcción del conductor cable de señales 7x 0,16 mm
Línea de señales AWG 26
Sección de línea 40x 0,14 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento 1 mm ±0,03 mm
Diámetro exterior del cable 9,9 mm ±0,4 mm
Envoltura exterior, material PVC semirrígido
Envoltura exterior, color gris
Material Conductor Conductor Cu estañado
Resistencia de la línea ≤ 145 Ω/km (20 °C)
Resistencia de aislamiento ≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Menor radio de flexión, montaje fijo 82 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil 155 mm
Ciclos de flexión máx. 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior)
Ausencia de halógenos no
Resistencia a las llamas IEC 60332-1-2 (tubería)
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería)
IEC 60332-3-22 (tubería)
UL VW-1
CSA FT-1
Resistencia al aceite contra salpicaduras ocasionales (tubería)
Ejecución Cable para un módulo
Construcción de cable
Cable, confeccionado Técnica por desplazamiento de aislamiento, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
color code
IDC/FLK40 (1) IDC/FLK40 (1) = negro
IDC/FLK40 (2) IDC/FLK40 (2) = marrón
IDC/FLK40 (3) IDC/FLK40 (3) = rojo
IDC/FLK40 (4) IDC/FLK40 (4) = naranja
IDC/FLK40 (5) IDC/FLK40 (5) = amarillo
IDC/FLK40 (6) IDC/FLK40 (6) = verde
IDC/FLK40 (7) IDC/FLK40 (7) = azul
IDC/FLK40 (8) IDC/FLK40 (8) = violeta
IDC/FLK40 (9) IDC/FLK40 (9) = gris
IDC/FLK40 (10) IDC/FLK40 (10) = blanco
IDC/FLK40 (11) IDC/FLK40 (11) = blanco-negro
IDC/FLK40 (12) IDC/FLK40 (12) = blanco-marrón
IDC/FLK40 (13) IDC/FLK40 (13) = blanco-rojo
IDC/FLK40 (14) IDC/FLK40 (14) = blanco-naranja
IDC/FLK40 (15) IDC/FLK40 (15) = blanco-amarillo
IDC/FLK40 (16) IDC/FLK40 (16) = blanco-verde
IDC/FLK40 (17) IDC/FLK40 (17) = blanco-azul
IDC/FLK40 (18) IDC/FLK40 (18) = blanco-violeta
IDC/FLK40 (19) IDC/FLK40 (19) = blanco-gris
IDC/FLK40 (20) IDC/FLK40 (20) = marrón-negro
IDC/FLK40 (21) IDC/FLK40 (21) = marrón-rojo
IDC/FLK40 (22) IDC/FLK40 (22) = marrón-naranja
IDC/FLK40 (23) IDC/FLK40 (23) = marrón-amarillo
IDC/FLK40 (24) IDC/FLK40 (24) = marrón-verde
IDC/FLK40 (25) IDC/FLK40 (25) = marrón-azul
IDC/FLK40 (26) IDC/FLK40 (26) = marrón-violeta
IDC/FLK40 (27) IDC/FLK40 (27) = marrón-gris
IDC/FLK40 (28) IDC/FLK40 (28) = marrón-blanco
IDC/FLK40 (29) IDC/FLK40 (29) = verde-negro
IDC/FLK40 (30) IDC/FLK40 (30) = verde-marrón
IDC/FLK40 (31) IDC/FLK40 (31) = verde-rojo
IDC/FLK40 (32) IDC/FLK40 (32) = verde-naranja
IDC/FLK40 (33) IDC/FLK40 (33) = verde-azul
IDC/FLK40 (34) IDC/FLK40 (34) = verde-violeta
IDC/FLK40 (35) IDC/FLK40 (35) = verde-gris
IDC/FLK40 (36) IDC/FLK40 (36) = verde-blanco
IDC/FLK40 (37) IDC/FLK40 (37) = amarillo-negro
IDC/FLK40 (38) IDC/FLK40 (38) = amarillo-marrón
IDC/FLK40 (39) IDC/FLK40 (39) = amarillo-rojo
IDC/FLK40 (40) IDC/FLK40 (40) = amarillo-naranja

Nivel de campo
Conexión según norma IEC 60603-13
Tipo de conexión Hembra de conexión IDC/FLK
Número de conexiones 1
Número de polos 40
Ciclos de enchufe > 50
Paso 2,54 mm
Nivel de campo
Conexión según norma IEC 60603-13
Tipo de conexión Hembra de conexión IDC/FLK
Número de conexiones 1
Número de polos 40
Ciclos de enchufe > 50
Paso 2,54 mm

Líneas de fuga y espacios de aire
Normas/especificaciones DIN EN 50178

Código de artículo 2288998
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta CK2131
Clave de producto CK2131
Página del catálogo Página 567 (C-5-2019)
GTIN 4017918057381
Peso por unidad (incluido el embalaje) 155 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 146,97 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242220
ECLASS-10.0.1 27242220
ECLASS-11.0 27242220

ETIM

ETIM 8.0 EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

UL Listed

Approval ID: FILE E 238705
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
125 V 1 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 238705
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
125 V 1 A

cULus Listed


China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles

Sus ventajas

Sin apantallar