CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Cable adaptador
2981635

Adaptador para cables para controlador de velocidad PSR (PSR-RSM4 y PSR-MM30), 15/8 polos, longitud de cable: 2,5 m, para sistema de control: Siemens

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Opción de conexión a un controlador de velocidad PSR-RSM4 seguro y PSR-MM30
Apto para la conexión a la interfaz de la retroalimentación del motor existente de un accionamiento eléctrico
Tipo de sistema de mando: SIEMENS
Conexión D-SUB de 15 polos
Longitud del cable de conexión al controlador de velocidad: 2,5 m