Borne para conexión de pantalla - SK 14-D
3026874

Borne para conexión de pantalla, para apoyo de pantalla directo sobre placas de montaje conductivas, grosor de chapa 1 ... 2 mm


Detalles de producto




Tipo de producto Borne para pantalla
Paso 17 mm
Número de conexiones 1
Número de filas 1

Potencia disipada máxima con condición nominal 0,77 W

Pie de conexión a tierra
Rosca de tornillo M4
Par de apriete 0,8 ... 0,8 Nm

Esquema de dimensiones
Anchura 17 mm
Altura 57,8 mm
Longitud 19,5 mm
Paso 17 mm
Dimensiones exteriores
Diámetro exterior 3 mm ... 14 mm

Color plateado
Material Acero

Construcción de cable
Diámetro exterior del cable 3 mm ... 14 mm

Datos mecánicos
Pared lateral abierta No

Tipo de montaje atornillado directo

Código de artículo 3026874
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta BE7511
Clave de producto BE7511
Página del catálogo Página 568 (C-3-2019)
GTIN 4017918820268
Peso por unidad (incluido el embalaje) 18,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,48 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141150
ECLASS-10.0.1 27141150
ECLASS-11.0 27141150

ETIM

ETIM 8.0 EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

Fácil manejo
Pieza de presión con resorte, de gran superficie
Son aptos para el montaje directo y montaje sobre barras colectoras
Tornillo moleteado
No se pueden certificar las conexiones de apantallado como componentes según los requisitos de la directiva y de las normas de equipamientos eléctricos en zonas Ex. Por lo tanto, se permite el uso de bornas de pantalla en estas zonas Ex incluso sin la correspondiente homologación o el marcado.