Borne para conexión de pantalla - SCC 5-NS35
1019436

Borne para conexión de pantalla, tipo de conexión: Conexión por resorte, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro


Detalles de producto




Generalidades
Observación Las bornas de pantalla no deben utilizarse para la descarga de tracción de cables/conductores.
No debe utilizarse para conexiones de conductores de tierra.

Tipo de producto Borne para pantalla
Número de polos 1

Potencia disipada máxima con condición nominal 0 W

Longitud a desaislar 40 mm

Anchura 14,2 mm
Altura 33,2 mm
Altura NS 35/15 42,6 mm
Altura NS 35/7,5 35,2 mm
Longitud 45,7 mm

Color negro
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante CTI 600
Aislamiento PA 6.6
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado

Construcción de cable
Diámetro exterior del cable 2 mm ... 5 mm

Resistencia mecánica
Resultado Prueba aprobada
Fijación en el soporte
Carril/superficie de fijación NS 32/NS 35
Resultado Prueba aprobada

Ensayo de la llama de aguja
Tiempo de actuación 30 s
Resultado Prueba aprobada
Oscilación/ruido de banda ancha
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Espectro Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
Frecuencia f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz
Nivel ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Aceleración 3,12g
Duración de ensayo por eje 5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Resultado Prueba aprobada
Choque
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 30g
Duración del choque 18 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado Prueba aprobada
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Tipo de montaje NS 35/7,5
NS 35/15

Código de artículo 1019436
Unidad de embalaje 20 Unidades
Cantidad mínima de pedido 20 Unidades
Clave de venta BE7523
Clave de producto BE7523
GTIN 4055626505664
Peso por unidad (incluido el embalaje) 14,69 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141150
ECLASS-10.0.1 27141150
ECLASS-11.0 27141150

ETIM

ETIM 8.0 EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles

Sus ventajas

Cómodo montaje con una mano
Bornas de conexión de pantalla para diámetros de cables de hasta 20 mm
La moderna tecnología de resorte protege frente a las vibraciones
Baja impedancia de transmisión gracias al soporte de apantallamiento de amplia superficie
Alta resistencia a la corrosión
Superficie de rotulación exclusiva para identificar los cables
No se pueden certificar las conexiones de apantallado como componentes según los requisitos de la directiva y de las normas de equipamientos eléctricos en zonas Ex. Por lo tanto, se permite el uso de bornas de pantalla en estas zonas Ex incluso sin la correspondiente homologación o el marcado.