Cómodo montaje con una mano
Bornas de conexión de pantalla para diámetros de cables de hasta 20 mm
La moderna tecnología de resorte protege frente a las vibraciones
Baja impedancia de transmisión gracias al soporte de apantallamiento de amplia superficie
Alta resistencia a la corrosión
Superficie de rotulación exclusiva para identificar los cables
No se pueden certificar las conexiones de apantallado como componentes según los requisitos de la directiva y de las normas de equipamientos eléctricos en zonas Ex. Por lo tanto, se permite el uso de bornas de pantalla en estas zonas Ex incluso sin la correspondiente homologación o el marcado.