THERMOMARK E.VARIO - Aplicador
1195972

Aplicador para perforar y cortar eficientemente un perfil sin fin flexible del tipo E-TM... y E-TMF... en paso variable de 3,4 mm ... 1000 mm para el marcado de bornas en un solo paso de proceso automatizado

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Máxima eficacia: hasta un 70 % de ahorro de tiempo en comparación con procesos manuales de impresión, separación y aplicación, con tiempos de ciclo elevados de forma constante
Almacenamiento eficaz: con el aplicador se pueden marcar regleteros de bornas completos con solo 2 materiales en formato sin fin, independientemente del número de pasos diferentes
Alta flexibilidad: gracias a la geometría especial de la cuchilla, el aplicador perfora y corta el material sin fin flexible de forma variable en un paso de 3,5 mm ... 1000 mm, exactamente en la posición especificada por el software de rotulación
Menor pérdida de material: no es necesario cambiar el material, aunque se impriman diferentes pasos.
Cadena de procesos digitalizada: a partir de los datos ECAD y del regletero de bornas creado en el software de ingeniería clipx ENGINEER, las marcas de corte y perforación se asignan automáticamente con el software de rotulación MARKING system y se genera individualmente una banda de rotulación adecuada para el regletero de bornas correspondiente, la cual puede aplicarse de forma sencilla y eficiente
Montaje rápido y sencillo del aplicador en la impresora de rollo mediante un tornillo de cabeza hexagonal: el aplicador se conecta a la impresora de rollo a través de la interfaz D-SUB y el software lo reconoce automáticamente