Antena - TC ANT MOBILE CABINET 10M
1046361

Antena de radio móvil para montaje en el armario de control, cable de antena de 10 m con conector cilíndrico SMA


Detalles de producto




Tipo de producto Antena
Ganancia típ. 2,2 dBi
Polarización vertical

Banda de frecuencia 1800 MHz
900 MHz
850 MHz
1900 MHz
2100 MHz

Tecnología de conexión
Tipo de conexión SMA (macho)

Esquema de dimensiones
Altura 15,9 mm
Diámetro 77,4 mm

Material TPE (Junta)
Material carcasa ABS

Longitud del cable 10,00 m
Cable de conexión

Condiciones ambientales
Índice de protección IP69K (Montado)
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 85 °C

Tipo de montaje Armario de control

Código de artículo 1046361
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta DNC4Z1
Clave de producto DNC4Z1
Página del catálogo Página 415 (C-6-2019)
GTIN 4055626640631
Peso por unidad (incluido el embalaje) 294,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 294,1 g
Número de tarifa arancelaria 85177100
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19070105
ECLASS-10.0.1 19070105
ECLASS-11.0 19070105

ETIM

ETIM 8.0 EC001698

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43223100

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales