ANT-OMNI-2459-02 - Antena
2701408

Antena omnidireccional para montaje en armario de control, banda de frecuencia: 2,4 GHz/5 GHz, ganancia: 2,5 dBi/5 dBi, índice de protección: IP68, conexión: N (macho)

Detalles de producto








Sus ventajas

Óptima para aplicaciones de libre movimiento o estacionarias con 2,4 GHz o 5 GHz