Marco de montaje para conectores - FA MCR-D-RM
1032996

Con el bastidor de montaje sobre carril es posible montar una pantalla sobre un carril, p. ej. en el armario de control. El bastidor de montaje sobre carril puede utilizarse con las siguientes indicaciones digitales: FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP


Detalles de producto




Tipo de producto Adaptador de montaje

Par de apriete 0,1 Nm ... 0,12 Nm

Anchura 120 mm
Altura 73 mm
Profundidad 125,2 mm (FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP)
157,4 mm (FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP)
174,4 mm (FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP)

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio) Condensación admisible

Código de artículo 1032996
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta CK131Z
Clave de producto CK131Z
Página del catálogo Página 193 (C-5-2019)
GTIN 4055626537511
Peso por unidad (incluido el embalaje) 589,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 589 g
Número de tarifa arancelaria 73269098
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27142336
ECLASS-10.0.1 27142336
ECLASS-11.0 27142392

ETIM

ETIM 8.0 EC002295

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31163000

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"