Adaptador - FLKM-1771-WG/S7-531-7NF/U/0,5M
2910098

Adaptador de migración para implementar Allen Bradley PLC-5 (1771-WG) en conector frontal Siemens SIMATIC® S7-1500. Implementación (medición de tensión) 1771-IFE / 1771-IFF en 6ES7 531-7NF10-0AB0, longitud de cable: 0,5 m


Detalles de producto




Tipo de producto Adapt. front.
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2
Aislamiento Aislamiento básico

Tensión de servicio máx. admisible 264 V AC/DC
Corriente máx. admisible 2 A (por pista)
Corriente suma máx. admisible 42 A
Tipo de funcionamiento nominal Tiempo de trabajo 100 %
Frecuencia de red 50/60 Hz
Tensión de aislamiento de dimensionamiento 280 V
Tensión transitoria de dimensionamiento 4 kV
Sistema de control compatible Allen Bradley® 1771 (PLC5)
Tarjeta de E/S adecuada 1771-IFE
1771-IFF
Sistema de control compatible SIEMENS S7-1500
Tarjeta de E/S adecuada 6ES7531-7NF10-0AB0

Allen-Bradley PLC-5
Tipo de conexión Conexión enchufable
Allen-Bradley PLC-5
Tipo de conexión Conexión enchufable
Número de conexiones 1

Longitud 0,5 m

Longitud del cable 0,5 m
Número de polos 21
Apantallado no
Tipo de cable Cable redondo confeccionado
Línea de señales AWG 21
Sección de línea 21x 0,5 mm²
Envoltura exterior, material PVC
Envoltura exterior, color azul
Material Conductor Conductor Cu desnudo
Ausencia de halógenos no
Resistencia a las llamas UL VW-1

Condiciones ambientales
Índice de protección IP20
≥ IP54 (Lugar de montaje)
Temperatura ambiente (servicio) -20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 80 °C
Altitud ≤ 2000 m (a través de NN)
Humedad de aire admisible (servicio) 95 % (sin condensación)

CE
Certificado Conformidad CE
CE
Marcado UL Listed UL 61010-2-201

Normas/especificaciones DIN EN 50178

Posición para el montaje discrecional

Código de artículo 2910098
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Nota Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta CK2119
Clave de producto CK2119
Página del catálogo Página 546 (C-5-2019)
GTIN 4055626426716
Peso por unidad (incluido el embalaje) 563 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 563 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242292
ECLASS-10.0.1 27242292
ECLASS-11.0 27242292

ETIM

ETIM 8.0 EC002584

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

UL Listed

Approval ID: FILE E 238705

cUL Listed

Approval ID: FILE E 238705

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"