FB-12SP ISO
-
Acoplador de equipos
2316312
Acoplador de dispositivos en entorno de la zona 1 para FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS PA con conexiones de borne para 12 tomas de derivación para equipos terminales de bus de campo.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección contra cortocircuitos con limitación de corriente por cada derivación
Tres zonas de aislamiento: tomas de derivación 1–4, 5–8 y 9–12.
Desaparición de problemas con el radio de curvatura del cable mediante la configuración de la conexión en solo un lado
Conexión de hasta 12 equipos de campo FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA en entornos de la zona 0/1
Resistencia de cierre premontada