Acondicionadores de señal muy compactos con tecnología de conexión enchufable

Acondicionadores de señal muy compactos con tecnología de conexión enchufable

Los acondicionadores de señal de 6 mm con tecnología de conexión enchufable MINI Analog Pro le permiten la instalación y puesta en servicio más sencillas en el espacio más estrecho. Con puntos de embornaje de fácil acceso y medición de corriente durante el funcionamiento, los acondicionadores de señal le facilitan mucho el trabajo. Con las pasarelas de enlace insertables podrá transferir hasta ocho señales de campo cualesquiera sin interferencias a las redes industriales y economizará tarjetas de entrada específicas de señales.

Más información

Sus ventajas con nuestros acondicionadores de señal MINI Analog Pro muy compactos

  • Fácil instalación mediante puntos de embornaje de fácil acceso, puenteado de energía y bornas de conexión enchufables, también con tecnología de conexión push-in
  • Fácil puesta en marcha y mantenimiento: medición de señales sin separar los bucles de corriente y la función de separación opcional
  • Múltiples opciones de parametrización: fácil configuración mediante conmutadores DIP, así como configuración avanzada mediante software o aplicación para smartphone sin accesorios adicionales
  • Fácil mantenimiento con amplias superficies de rotulación, LED de estado en cada acondicionador de señal y mensaje de fallo colectivo
  • Los acondicionadores de señal MINI Analog Pro muy compactos con tecnología de conexión enchufable forman parte del sistema COMPLETE line

Fácil instalación y puesta en marcha

1. Fácil instalación:
puntos de embornaje bien visibles y de fácil acceso así como bornas de conexión enchufables FASTCON Pro.

2. Puesta en servicio y mantenimiento sencillos:
interrumpir circuitos de señales y alimentación en un abrir y cerrar de ojos con la función de desconexión.

3. Medir señales de corriente fácilmente:
medir señales de corriente durante el funcionamiento sin desconectar el bucle de corriente.

4. Múltiples opciones de parametrización:
fácil configuración de conmutadores DIP así como configuración ampliada mediante software o aplicación para smartphone sin otros accesorios.

Los acondicionadores de señal MINI Analog Pro ofrecen una fácil instalación y puesta en marcha

Los acondicionadores de señal MINI Analog Pro ofrecen una fácil instalación y puesta en marcha

Acondicionadores de señal MINI Analog Pro muy compactos: separación segura del campo hasta la red

Acondicionadores de señal MINI Analog Pro muy compactos con pasarela de enlace enchufable
MINI Analog Pro con conexión de bus y de red YouTube
Combinación modular de acondicionadores de señal con pasarelas de enlace enchufables

Combinación modular de acondicionadores de señal con pasarelas de enlace enchufables

Separación segura del campo a la red

Con las pasarelas de enlace fácilmente enchufables podrá integrar cualquier acondicionador de señal MINI Analog Pro con la salida de corriente o digital en su red ahorrando espacio. Para ello, no precisa ninguna tarjeta de entrada específicas para señales.
Las pasarelas de enlace MINI Analog Pro para la conexión de bus y de red están disponibles para los siguientes protocolos:

  • PROFINET
  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Sus ventajas con las pasarelas de enlace para la comunicación de bus y de red

  • Integración en la red con ahorro de espacio de acondicionadores de señal combinables a discreción mediante pasarelas de enlace insertables compactas
  • Transmisión de señales sin interferencias hasta la CPU gracias a la separación galvánica segura, también entre los distintos canales
  • Ahorro de costes y espacio en el nivel del sistema de control, puesto que se suprimen las tarjetas de entrada específicas para señales
  • Fácil puesta en marcha y mantenimiento: medir señales de corriente durante el funcionamiento o leerlas mediante NFC en el smartphone
  • Rápida parametrización mediante conmutador de codificación giratorio, software o la aplicación MINI Analog Pro