Fuentes de alimentación para la infraestructura ferroviaria

Encontrará más información sobre los productos abajo. ¡En caso de que tenga preguntas, nuestros expertos ferroviarios estarán encantados de atenderle!



Fuentes de alimentación para la infraestructura ferroviaria
Fuentes de alimentación para la infraestructura ferroviaria

Fuentes de alimentación para la instalación en interiores y exteriores

Nuestras fuentes de alimentación de alta disponibilidad y convertidores DC/DC están adaptados a los requisitos típicos de la señalización. Gracias a un alto rendimiento y al uso de componentes de alta calidad, p. ej. condensadores "Longlife", nuestros productos logran una alta fiabilidad (duración de servicio media entre fallos  40 °C >500 000 h) y una larga vida útil. Para el uso en exteriores, disponen además de un rango de temperatura ampliado y un sistema electrónico con pintura de protección.

Convertidores DC/DC en la señalización

Convertidores DC/DC

En la señalización en el sistema de enclavamiento, se utilizan convertidores DC/DC para transformar tensiones de mando. La separación galvánica incorporada permite además un desacoplamiento y la supresión de interferencias de dos potenciales, así como el diseño de una red de suministro libre de tierra. Después de tramos de cable más largos con caída de tensión, los convertidores DC/DC refrescan la tensión existente. Para sistemas de enclavamiento digitales elija soluciones de convertidor que puedan transformar las tensiones de bus DC en la tensión de control usual.

Sistemas de alimentación ininterrumpida para el diagnóstico remoto en la tecnología de ferrocarriles

Sistemas de alimentación ininterrumpida para el diagnóstico remoto

¡Con nuestro sistema QUINT estará preparado para la digitalización de la tecnología de ferrocarriles! Integre nuestras fuentes de alimentación, sistemas de alimentación ininterrumpida y acumuladores de energía en su red y benefíciese de múltiples opciones de diagnóstico. Para que pueda ejecutar sin complicaciones ajustes de equipo, hemos equipado nuestras fuentes de alimentación con una interfaz de configuración de parametrización flexible. Nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida disponen además de una interfaz de comunicación, que comunica en tiempo real el estado del equipo y se encarga de comandos del sistema de control. De este modo, en todo momento puede consultar el estado de equipos y acumuladores de energía.

Fuente de alimentación para la tecnología de control y protección

Fuentes de alimentación con un plus en seguridad

Para las fuentes de alimentación que alimentan módulos relevantes para la seguridad de la tecnología de control y protección, debe tenerse en cuenta el alcance de la tensión de salida. Sobre todo en las consideraciones para la prueba de seguridad. Un equipo defectuoso puede proporcionar una tensión de salida elevada que puede conllevar una distorsión de las señales. Esto pone en peligro de nuevo la seguridad de servicio. Con nuestras fuentes de alimentación prácticamente excluirá la posibilidad de que se produzca este caso de error: estas disponen de una protección contra sobretensiones doble en la salida y proporcionan de forma fiable la tensión del lado secundario de p. ej. 24 V.

Fuente de alimentación con aislamiento de protección

Fuentes de alimentación con aislamiento de protección

En los sistemas de enclavamiento hay aplicaciones con la medida de protección de un entorno no conductivo. Para la protección contra una descarga eléctrica, los equipos se utilizan en este caso con aislamiento de protección de la clase de protección II. Para ello son adecuadas nuestras fuentes de alimentación QUINT POWER por debajo de 100 W, ya que debido a su concepto de aislamiento de alta calidad y a la carcasa no conductiva no precisan ninguna conexión de conductor de protección.